(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1150516
ステンレス製ワイヤクリップ 11505型 ステンレスセイワイヤクリップ

ステンレス製ワイヤクリップ 11505型 1150516

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,341円 6,778円
税込単価
8,075円 7,456円

ステンレス製のワイヤクリップ【特長】・優れた耐錆性・アルカリ性、酸性など各種化...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「3~5」の範囲となります。

Loading...

1150516 の仕様・寸法情報

商品情報

ワイヤクリップの詳細

ワイヤクリップ 商品イメージ

ワイヤクリップ 商品イメージ

製品仕様

ワイヤクリップ 寸法図

ワイヤクリップ 寸法図

型番呼び
(ワイヤ径)
本体(mm)Uボルト・ナット(mm)重量
(g)
HCEGねじ径L S
11505101024.54232.522M105028150
11505121228503726M126036250
11505161636.55945.532M147545350

型番リスト

型番
サイズ・内容量
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1150516

Uボルト・ナットねじ径:M14、Uボルト・ナットL:75mm、Uボルト・ナットS:45
59
45.5
32
36.5
1個

3個

7,341円

6,778

( 7,456円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のワイヤクリップ
【特長】
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対して耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「3~5」の範囲となります。

Loading...

1150516で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ワイヤクリップ 11505型の型番1150516のページです。
型番1150516に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

    ワイヤクリップ(ステンレス製)

    ワイヤクリップ(ステンレス製)

      ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

      ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製

        JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

        JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

          登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ

          登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ

            全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

            全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ

              ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

              ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

                インサート用金具 フックアップ

                インサート用金具 フックアップ

                  全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

                  全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

                    板製シンブル

                    板製シンブル

                      ステンレス板製シンブル

                      ステンレス板製シンブル

                        板製ワイヤクリップ

                        板製ワイヤクリップ

                          ロック式アイボルトMネジスライド

                          ロック式アイボルトMネジスライド

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック ALPIN RUD ALPIN タケネ RUD コンドーテック コンドーテック コンドーテック クロスビー
                            通常価格 2,704円 533円 100円 481円 2,152円 89,395円 4,138円 19,090円 26,105円 2,185円 148円 142円 22,526円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            種類 ワイヤークリップ ワイヤークリップ - - - - - - - シンブル シンブル ワイヤークリップ -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - 1個 1個 1個 -

                            ステンレス製ワイヤクリップ 11505型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1150510
                            1150512
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ・内容量 寸法C
                            (mm)
                            寸法E
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            内容量

                            2,704円

                            ( 2,974円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            Uボルト・ナットねじ径:M10、Uボルト・ナットL:50mm、Uボルト・ナットS:284232.52224.5-

                            4,156円

                            ( 4,572円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            Uボルト・ナットねじ径:M12、Uボルト・ナットL:60mm、Uボルト・ナットS:3650372628-

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました