(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1150124
Aシンブル(ステンレス製) Aシンブル(ステンレスセイ)

Aシンブル(ステンレス製) 1150124

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,602円
税込単価
7,262円

被覆しないワイヤーロープの輪の内側を保護する金具。【特長】・呼寸法はワイヤーロ...

詳細情報を確認する

Loading...

1150124 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

Aシンブルの寸法図

Aシンブルの寸法図

規格サイズコード呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LBD
20201128654390
22221229560510
242413610565630
262614411070880
2828156120751,100

型番リスト

型番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1150124

105
65
136
1個

1個

6,602( 7,262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆しないワイヤーロープの輪の内側を保護する金具。
【特長】
・呼寸法はワイヤーロープと同じ。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもっている。
・温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレスを採用している。
・シンブルを使用することで、ワイヤーロープのアイ部の折れ、摩耗を防ぐことができる。
【用途】
・ワイヤーロープの摩耗を抑える際に最適。

Loading...

1150124で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Aシンブル(ステンレス製)の型番1150124のページです。
型番1150124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Aシンブル(ステンレス製)

Aシンブル(ステンレス製)

    ステンレス製Aシンブル

    ステンレス製Aシンブル

      Aシンブル(ソリッドタイプ)

      Aシンブル(ソリッドタイプ)

        ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

        ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

          カラビナハーケン(ステンレス製)

          カラビナハーケン(ステンレス製)

            カラビナ(O型・レスキュー)

            カラビナ(O型・レスキュー)

              ワイヤクリップ(ステンレス製)

              ワイヤクリップ(ステンレス製)

                ステンレスAシンブル

                ステンレスAシンブル

                  ステンレス製打込み丸カン

                  ステンレス製打込み丸カン

                    ステンレスキツネコース(ロープコース)

                    ステンレスキツネコース(ロープコース)

                      カラビナ 11515HDB

                      カラビナ 11515HDB

                        ステンレススプリングフック

                        ステンレススプリングフック

                          ステンレスカラビナハーケン

                          ステンレスカラビナハーケン

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 3,180円 1,066円 561円 2,704円 3,514円 5,949円 533円 740円 399円 1,361円 7,048円 665円 4,461円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   7日目   5日目~   5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   7日目  
                            種類 シンブル シンブル シンブル ワイヤークリップ - - ワイヤークリップ シンブル - シンブル - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - 1個 1個 - 1個 - - -

                            Aシンブル(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンブルの内側は何mmのものが入るか教えて下さい
                            A
                            カタログの規格表のD1のサイズに合わせてください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1150120
                            1150122
                            1150126
                            1150128
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            3,180円

                            ( 3,498円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8654112-

                            4,952円

                            ( 5,447円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            9560122-

                            9,572円

                            ( 10,529円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            11070144-

                            12,934円

                            ( 14,227円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            12075156-

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました