(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1150116
ステンレス製Aシンブル ステンレスセイAシンブル

ステンレス製Aシンブル 1150116

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,801円 2,176円
税込単価
3,081円 2,394円

被覆しないワイヤーロープの輪の内側を保護する専用の金具。【特長】・呼寸法はワイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「20~50」の範囲となります。

Loading...

1150116 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

Aシンブルの寸法図

Aシンブルの寸法図

規格サイズコード呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LBD
101058452860
121268543490
1414786138140
1616927244190
18181007548270

型番リスト

型番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1150116

72
44
92
1個

20個

2,801円

2,176

( 2,394円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被覆しないワイヤーロープの輪の内側を保護する専用の金具。
【特長】
・呼寸法はワイヤーロープと同じ。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもっている。
・温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレスを採用している。
・シンブルを使用することで、ワイヤーロープのアイ部の折れ、摩耗を防ぐことができる。
【用途】
・ワイヤーロープの摩耗を抑える際に利用可能。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「20~50」の範囲となります。

Loading...

1150116で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製Aシンブルの型番1150116のページです。
型番1150116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製Aシンブル

ステンレス製Aシンブル

    Aシンブル(ソリッドタイプ)

    Aシンブル(ソリッドタイプ)

      Aシンブル(ステンレス製)

      Aシンブル(ステンレス製)

        カラビナハーケン(ステンレス製)

        カラビナハーケン(ステンレス製)

          ワイヤクリップ(ステンレス製)

          ワイヤクリップ(ステンレス製)

            カラビナ(O型・レスキュー)

            カラビナ(O型・レスキュー)

              ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

              ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

                ステンレスキツネコース(ロープコース)

                ステンレスキツネコース(ロープコース)

                  ステンレス製カラビナハーケン

                  ステンレス製カラビナハーケン

                    ステンレスAシンブル

                    ステンレスAシンブル

                      フックA型(スイベルアイスナップ)

                      フックA型(スイベルアイスナップ)

                        ステンレススプリングフック

                        ステンレススプリングフック

                          ステンレス製打込み丸カン

                          ステンレス製打込み丸カン

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 1,066円 561円 3,180円 3,514円 533円 5,949円 2,704円 1,361円 1,635円 740円 2,283円 665円 399円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   7日目   5日目~   7日目   5日目   7日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 シンブル シンブル シンブル - ワイヤークリップ - ワイヤークリップ シンブル - シンブル - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 - 1個 1個 - 1個 - - -

                            ステンレス製Aシンブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンブルの内側は何mmのものが入るか教えて下さい
                            A
                            カタログの規格表のD1のサイズに合わせてください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1150110
                            1150112
                            1150114
                            1150118
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            1,066円

                            ( 1,173円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            452858-

                            1,343円

                            ( 1,477円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            543468-

                            1,839円

                            ( 2,023円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            613878-

                            3,017円

                            ( 3,319円 )
                            20個 あり

                            5日目

                            7548100-

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました