(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製カラビナハーケン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:115156CR
ステンレス製カラビナハーケン ステンレスセイカラビナハーケン

通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円

開閉できる部品がついたステンレス製の金属リング【特長】・ロープとハーネス、ハー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨)
  • 寸法m(mm):
    8
  • サイズ(mm):
    d×w×l:6×31×60
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

型番

115156CR 解除

Loading...

製品仕様

カラビナハーケン(B型)の寸法図

カラビナハーケン(B型)の寸法図

C型

C型

CR型

CR型

規格サイズコード型式d×w×ld’fm許容荷重
(kg)
重量
(g)
6BSUS6B6×31×60--83527.5
6CSUS6C9628
6CRSUS6CR-29

ステンレス製(18-8ステンレス製・パレル研摩)

商品情報を表示

115156CR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法f(mm)
寸法d'(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115156CR

-
9
1個

200個

2,068( 2,275円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開閉できる部品がついたステンレス製の金属リング
【特長】
・ロープとハーネス、ハーケンやクライミングチョック等の支点を素早く確実につなぐことが出来る。
・アルミ合金製に比べ靱性と耐摩耗性に優れている。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても、耐食性をもっている。
・温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレスを採用している。
【用途】
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い用途で利用可能。
・リープとハーネス、ハーケンとクライミングチョック等をつなぐ際に最適

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製カラビナハーケンの型番115156CRのページです。
型番115156CRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製カラビナハーケン

ステンレス製カラビナハーケン

    Cリンク(18-8ステンレス製)

    Cリンク(18-8ステンレス製)

      平バンド用金具フック(スチール製)

      平バンド用金具フック(スチール製)

        スプリングフック 115Z910

        スプリングフック 115Z910

          ステンレススプリングフック

          ステンレススプリングフック

            カラビナ(O型・レスキュー)

            カラビナ(O型・レスキュー)

              ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

              ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

                SUS ネットリンク

                SUS ネットリンク

                  ネットリンク

                  ネットリンク

                    大内径リンク

                    大内径リンク

                      スイベルフック バネ付

                      スイベルフック バネ付

                        フックA型(スイベルアイスナップ)

                        フックA型(スイベルアイスナップ)

                          ロングアイボルト (ステンレス製)

                          ロングアイボルト (ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック トラスコ中山
                            通常価格 1,635円 458円 470円 2,837円 665円 5,949円 350円 389円 202円 8,927円 13,114円 2,283円 480円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   7日目   5日目   3日目~   4日目~   3日目~   3日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック - その他 その他 その他 - フック アイボルト
                            材質 ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨) - - - - - - - - - - - -
                            寸法m(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) d×w×l:6×31×60 - - - - 径:10mm、寸法:56×109 - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - 1個 1個 1個 - - - - - 1個 -

                            ステンレス製カラビナハーケンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            115156B
                            115156C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法f
                            (mm)
                            寸法d'
                            (mm)
                            内容量

                            1,635円

                            ( 1,799円 )
                            200個 -

                            7日目

                            ---

                            1,635円

                            ( 1,799円 )
                            200個 -

                            7日目

                            69-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました