(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスアイナット(Wねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11714W050
ステンレスアイナット(Wねじ) ステンレスアイナット(Wネジ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,043円
税込単価
2,247円

ステンレス製のアイナットWねじ。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ステンレスアイナット(Wねじ)
  • 内容量:
    1個

型番

11714W050 解除

Loading...

アイナットWねじの詳細

アイナットWねじ 商品イメージ

アイナットWねじ 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

アイナットWねじ 寸法図

アイナットWねじ 寸法図

型番ねじの呼び(d)ab cDh H参考重量kg使用荷重(kgf)
垂直吊又は2個で45°吊
11714W020(1/4)24.514.55131835.20.0240
11714W0255/1632.6206.3162339.30.0375
11714W0303/841258202848.50.07140
11714W0401/25030102536610.23220
11714W0505/8603512.53042720.24400
11714W060 3/47240163550860.4600
商品情報を表示

11714W050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11714W050

30
72
0.24k
60
35
12.5
h:42
1個

4個

2,043( 2,247円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のアイナットWねじ。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスアイナット(Wねじ)の型番11714W050のページです。
型番11714W050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスアイナット(Wねじ)

ステンレスアイナット(Wねじ)

    ステンレスアイボルト(Wねじ)

    ステンレスアイボルト(Wねじ)

      アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

      アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

        アイナット(ステンレス製)

        アイナット(ステンレス製)

          アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

          アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

            アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

            アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

              アイボルト(炭素鋼製)

              アイボルト(炭素鋼製)

                メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) エスコ
                通常価格 716円 605円 461円 520円 350円 647円 130円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ その他 アイボルト アイボルト その他 その他 アイボルト アイボルト
                詳細タイプ ステンレスアイナット(Wねじ) - - - アイナット(Wねじ) - -
                内容量 1個 1個 1個 - 1個 - -

                ステンレスアイナット(Wねじ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                11714W020
                11714W025
                11714W030
                11714W040
                11714W060
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                寸法D
                (mm)
                寸法H
                (mm)
                質量
                (g)
                寸法a
                (mm)
                寸法b
                (mm)
                寸法c
                (mm)
                サイズ
                (mm)
                内容量

                716円

                ( 788円 )
                8個 あり

                5日目

                1335.20.02k24.514.55h:18-

                735円

                ( 809円 )
                8個 あり

                5日目

                1639.30.03k32.6206.3h:23-

                791円

                ( 870円 )
                8個 あり

                5日目

                2048.50.07k41258h:28-

                1,178円

                ( 1,296円 )
                8個 あり

                5日目

                25610.23k503010h:36-

                3,306円

                ( 3,637円 )
                2個 あり

                5日目

                35860.4k724016h:50-

                フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました