(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11714M16
アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30 アイナット(Mネジ) 11714M06~11714M30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,872円
税込単価
2,059円

ステンレス製のアイナットMねじ。【特長】・優れた耐錆性・アルカリ性、酸性など各...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    アイナット(Mねじ)
  • 内容量:
    1個

型番

11714M16 解除

Loading...

アイナットMねじの詳細

アイナットMねじ 商品イメージ

アイナットMねじ 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

アイナットMねじ 寸法図

アイナットMねじ 寸法図

型番ねじの呼び
(d)
abcDhH参考重量
kg
使用荷重(kgf)
垂直吊又は2個で45°吊
11714M06(6)24.514.55131835.20.0260
11714M08832.6206.3162339.30.0380
11714M101041258202848.50.07150
11714M12125030102536610.23220
11714M1616603512.53042720.24450
11714M20207240163550860.4630
11714M22(22)814518405898.50.62800
11714M242490502045661110.8950
11714M3030110602560801351.61,500
 
商品情報を表示

11714M16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11714M16

30
72
0.24k
60
35
12.5
h:42
1個

4個

1,872( 2,059円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のアイナットMねじ。
【特長】
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮
・温度変化にも強度を発揮

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30の型番11714M16のページです。
型番11714M16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30

    ステンレスアイナット(Wねじ)

    ステンレスアイナット(Wねじ)

      ステンレスアイボルト(Wねじ)

      ステンレスアイボルト(Wねじ)

        アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

        アイボルト(Mねじ) 11713M06~11713M30

          アイナット(ステンレス製)

          アイナット(ステンレス製)

            アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

            アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100

              アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

              アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                アイボルト(炭素鋼製)

                アイボルト(炭素鋼製)

                  メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) エスコ
                  通常価格 477円 716円 605円 461円 520円 350円 647円 130円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ その他 その他 アイボルト アイボルト その他 その他 アイボルト アイボルト
                  詳細タイプ アイナット(Mねじ) ステンレスアイナット(Wねじ) - - - アイナット(Wねじ) - -
                  内容量 1個 1個 1個 1個 - 1個 - -

                  アイナット(Mねじ) 11714M06~11714M30のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  11714M08
                  11714M10
                  11714M12
                  11714M20
                  11714M22
                  11714M24
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  寸法D
                  (mm)
                  寸法H
                  (mm)
                  質量
                  (g)
                  寸法a
                  (mm)
                  寸法b
                  (mm)
                  寸法c
                  (mm)
                  サイズ
                  (mm)
                  内容量

                  569円

                  ( 626円 )
                  9個 あり

                  5日目

                  1639.30.03k32.6206.3h:23-

                  791円

                  ( 870円 )
                  8個 あり

                  5日目

                  2048.50.07k41258h:28-

                  1,179円

                  ( 1,297円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  25610.23k503010h:36-

                  2,953円

                  ( 3,248円 )
                  4個 あり

                  5日目

                  35860.4k724016h:50-

                  6,083円

                  ( 6,691円 )
                  2個 あり

                  5日目

                  4098.50.62k814518h:58-

                  6,866円

                  ( 7,553円 )
                  2個 あり

                  5日目

                  451110.8k905020h:66-

                  フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました