(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラビナ(O型・レスキュー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11515OCM
カラビナ(O型・レスキュー) カラビナ(Oガタ レスキュー)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,567円 5,253円
税込単価
8,324円 5,778円

開閉できる部品がついたステンレス製の金属リング【特長】・ロープとハーネス、ハー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • サイズ(mm):
    径:10mm、寸法:56×109
  • 内容量:
    1個

型番

11515OCM 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステンレス製(SUS304FLバレル研磨)
  • 安全環のロック位置をカラーリング(O型 カラーマーク)
  • すばやい動きの安全環(レスキュー)
  • 安全環の解除位置をストッパーピンで確認(O型 ダブルストッパー)

規格表

型番型式径(mm)寸法(mm)ゲート幅(mm)許容荷重(kg)重量(g)
11515OASUS O型環なし1056×10920135148
11515OBSUS O型環つき18215160
11515OCMSUS O型カラーマーク1056×10918215160
11515ORSUS レスキュー
11515OWSSUS O型ダブルストッパー

外形図

カラビナ(O型・レスキュー) 外形図

注意・禁止事項

警告

カラビナ(O型・レスキュー) 関連画像

必ず長手方向に引く様にご使用ください。

カラビナ(O型・レスキュー) 関連画像2

長手方向以外では使用しないでください。
・強度が極端に低下します。

カラビナ(O型・レスキュー) 関連画像3

開閉桿がかみ合わないまま荷重をかけないでください。
・容易に破壊します。

カラビナ(O型・レスキュー) 関連画像4

開閉桿が開くおそれのあるときは安全環つきをご使用ください。

カラビナ(O型・レスキュー) 関連画像5

安全環を上向きにして使用しないでください。
・安全環が下がり、開閉桿が開くおそれがあります。

カラビナ(O型・レスキュー) 関連画像6

こじったり、ねじったりしないでください。
・容易に破壊します。

 
商品情報を表示

11515OCM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ゲート幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11515OCM

18
1個

10個

7,567円

5,253

( 5,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開閉できる部品がついたステンレス製の金属リング
【特長】
・ロープとハーネス、ハーケンやクライミングチョック等の支点を素早く確実につなぐことが出来る。
・アルミ合金製に比べ靱性と耐摩耗性に優れている。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても、耐食性をもっている。
・温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレスを採用している。
【用途】
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い用途で利用可能。
・ロープとハーネス、ハーケンとクライミングチョック等をつなぐ際に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナ(O型・レスキュー)の型番11515OCMのページです。
型番11515OCMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラビナ(O型・レスキュー)

カラビナ(O型・レスキュー)

    ステンレス製カラビナハーケン

    ステンレス製カラビナハーケン

      カラビナハーケン(ステンレス製)

      カラビナハーケン(ステンレス製)

        ステンレス製Aシンブル

        ステンレス製Aシンブル

          ワイヤクリップ(ステンレス製)

          ワイヤクリップ(ステンレス製)

            Aシンブル(ステンレス製)

            Aシンブル(ステンレス製)

              ステンレス製打込み丸カン

              ステンレス製打込み丸カン

                ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

                ステンレス製ワイヤクリップ 11505型

                  ステンレススプリングフック

                  ステンレススプリングフック

                    カラビナ 11515HDB

                    カラビナ 11515HDB

                      鍛造環付フック(安全レバー無し)

                      鍛造環付フック(安全レバー無し)

                        スプリングフック 115Z910

                        スプリングフック 115Z910

                          枠式ターンバックル 111Z1シリーズ

                          枠式ターンバックル 111Z1シリーズ

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 5,949円 1,635円 3,514円 1,066円 533円 3,180円 399円 2,704円 665円 7,048円 8,928円 2,837円 1,117円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ フック フック フック - - - その他 - フック フック フック フック -
                            サイズ(mm) 径:10mm、寸法:56×109 d×w×l:6×31×60 d×w×l:8×40×80 - - - - - - 径:10mm、寸法:60×114 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - 1個 - 1個 1個 1個 1個 -

                            カラビナ(O型・レスキュー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11515OA
                            11515OB
                            11515OR
                            11515OWS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゲート幅
                            (mm)
                            内容量

                            5,949円

                            ( 6,544円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            20-

                            7,048円

                            ( 7,753円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            18-

                            7,838円

                            ( 8,622円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            18-

                            7,343円

                            ( 8,077円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            18-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました