(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラビナ 11515HDB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラビナ 11515HDB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,048円
税込単価
7,753円

ステンレス製のカラビナ。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • ゲート幅(mm):
    17
  • サイズ(mm):
    径:10mm、寸法:60×114
  • 内容量:
    1個

型番

11515HDB 解除

Loading...

カラビナの詳細

カラビナ 商品イメージ

カラビナ 商品イメージ

製品仕様

カラビナ 寸法図

カラビナ 寸法図

型番
(mm)
寸法
(mm)
ゲート幅
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
11515HDB1060×11417165235
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11515HDB

1個

2個

7,048( 7,753円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のカラビナ。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラビナ 11515HDBの型番11515HDBのページです。
型番11515HDBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラビナ 11515HDB

カラビナ 11515HDB

    カラビナ(O型・レスキュー)

    カラビナ(O型・レスキュー)

      SUS ネットリンク

      SUS ネットリンク

        ネットリンク

        ネットリンク

          ステンレスCリンク

          ステンレスCリンク

            Qリンク 1151510QL

            Qリンク 1151510QL

              Cリンク(18-8ステンレス製)

              Cリンク(18-8ステンレス製)

                スプリングフック 115Z910

                スプリングフック 115Z910

                  平バンド用金具フック(スチール製)

                  平バンド用金具フック(スチール製)

                    ステンレススプリングフック

                    ステンレススプリングフック

                      Qリンク 1151508QL

                      Qリンク 1151508QL

                        ステンレス製カラビナハーケン

                        ステンレス製カラビナハーケン

                          45×31.8mmウォールクリップ(ステンレス製)

                          45×31.8mmウォールクリップ(ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ
                            通常価格 7,048円 5,949円 389円 202円 1,631円 1,937円 458円 2,837円 470円 665円 908円 1,635円 1,280円
                            通常出荷日 7日目   7日目   3日目~   4日目~   7日目   7日目   7日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ フック フック その他 その他 フック フック フック フック フック フック フック フック フック
                            ゲート幅(mm) 17 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 径:10mm、寸法:60×114 径:10mm、寸法:56×109 - - - 径:10mm、d×A×B×C:10×44×82×36 - - - - 径:8mm、d×A×B×C:8×38×69×29 d×w×l:6×31×60 -
                            内容量 1個 1個 - - 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 -

                            カラビナ 11515HDBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました