(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススプリングフック

型番:115Z908
ステンレススプリングフック ステンレススプリングフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,574円
税込単価
1,731円

ステンレス製のスプリングフック。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「40~100」の範囲となります。

型番

115Z908 解除

この商品は40個からご注文いただけます。

Loading...

スプリングフックの詳細

スプリングフック 商品イメージ

スプリングフック 商品イメージ

製品仕様

スプリングフック 寸法図

スプリングフック 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
N(kgf)
LBSD1
115Z9055502581020588(60)
115Z9066603091129686(70)
115Z9088804091365882(90)
商品情報を表示

115Z908の仕様・寸法情報

商品タイプフック寸法B(mm)40
寸法L(mm)80寸法S(mm)9
寸法D1(mm)13内容量1個

型番リスト

型番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115Z908

40
80
9
13
1個

40個

1,574( 1,731円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のスプリングフック。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「40~100」の範囲となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプリングフックの型番115Z908のページです。
型番115Z908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススプリングフック

ステンレススプリングフック

    スプリングフック 115Z910

    スプリングフック 115Z910

      荷締機用フック

      荷締機用フック

        Cリンク(18-8ステンレス製)

        Cリンク(18-8ステンレス製)

          ステンレスCリンク

          ステンレスCリンク

            Qリンク 1151510QL

            Qリンク 1151510QL

              ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

              ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

                フックA型(スイベルアイスナップ)

                フックA型(スイベルアイスナップ)

                  スイベルフック バネ付

                  スイベルフック バネ付

                    スリムフック

                    スリムフック

                      ネットリンク

                      ネットリンク

                        SUS ネットリンク

                        SUS ネットリンク

                          Qリンク 1151508QL

                          Qリンク 1151508QL

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック
                            通常価格 665円 2,837円 389円 458円 1,631円 1,937円 350円 2,283円 13,114円 967円 202円 389円 908円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   7日目   7日目   7日目   5日目   5日目   3日目~   1日目   4日目~   3日目~   7日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック - フック - フック その他 その他 フック
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - - - - 1個

                            ステンレススプリングフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            115Z905
                            115Z906
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法S
                            (mm)
                            寸法D1
                            (mm)
                            内容量

                            665円

                            ( 732円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            2550810-

                            840円

                            ( 924円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            3060911-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法S
                            (mm)
                            寸法D1
                            (mm)
                            内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト