(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フックB型(リギッドアイスナップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フックB型(リギッドアイスナップ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,410円 ~ 2,452円  特別価格 
税込価格
1,551円 ~ 2,697円  特別価格 

ステンレス製のフックB型(リギッドアイスナップ)【特長】・優れた耐錆性・アルカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「100~250」の範囲となります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フックB型(リギッドアイスナップ)の詳細

フックB型(リギッドアイスナップ) 商品イメージ

フックB型(リギッドアイスナップ) 商品イメージ

製品仕様

フックB型(リギッドアイスナップ) 寸法図

フックB型(リギッドアイスナップ) 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
N(kg)
LBD1S
115Z9B0B054249724196(20)
115Z9B1B1723016942294(30)
115Z9B2B28135181364392(40)
115Z9B3B398452115120490(50)
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.02
24
54
7
9
1個

250個

1,410( 1,551円 )

5日目

0.03
30
72
9
16
1個

250個

1,503( 1,653円 )

5日目

0.04
35
81
13
18
1個

50個

2,354円

2,043

( 2,247円 )

5日目

0.05
45
98
15
21
1個

100個

2,452( 2,697円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のフックB型(リギッドアイスナップ)
【特長】
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「100~250」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フックB型(リギッドアイスナップ)

フックB型(リギッドアイスナップ)

    フックA型(スイベルアイスナップ)

    フックA型(スイベルアイスナップ)

      ステンレススプリングフック

      ステンレススプリングフック

        ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

        ステンレスアイストラップ 11612シリーズ

          Qリンク 1151510QL

          Qリンク 1151510QL

            スプリングフック 115Z910

            スプリングフック 115Z910

              ダイカスト ターンバックル両フック(白)電気メッキ

              ダイカスト ターンバックル両フック(白)電気メッキ

                枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ

                枠式ターンバックル 両フック(白)電気メッキ

                  足長アイボルト (ステンレス製)

                  足長アイボルト (ステンレス製)

                    Jフック

                    Jフック

                      Cリンク(18-8ステンレス製)

                      Cリンク(18-8ステンレス製)

                        ステンレスCリンク

                        ステンレスCリンク

                          ネットリンク

                          ネットリンク

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ NANIWA(浪速鉄工) スリーエッチ コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業
                            通常価格 1,410円 2,283円 665円 350円 1,937円 2,837円 319円 894円 1,278円 2,997円 458円 1,631円 202円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   7日目   4日目~  
                            商品タイプ フック フック フック - フック フック フック フック アイボルト フック フック フック その他
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 - - - - 1個 1個 -

                            フックB型(リギッドアイスナップ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            搬送物の継手
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/30
                            搬送物の継手に使用しています。
                            ワンタッチで片手で簡単に扱えるので使いやすいです。
                            耐腐食性も高いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました