(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍛造環付フック安全レバー無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:115A601
鍛造環付フック安全レバー無し タンゾウワツキフックアンゼンレバーナシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,776円
税込単価
17,354円

ステンレス製の鍛造環付フック安全レバー無し。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

型番

115A601 解除

Loading...

鍛造環付フック安全レバー無しの詳細

鍛造環付フック安全レバー無し 商品イメージ

鍛造環付フック安全レバー無し 商品イメージ

製品仕様

鍛造環付フック安全レバー無し 寸法図

鍛造環付フック安全レバー無し 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(kg)
ABCDEFGH
115A6011t132522431103328270.73
115A6022t163426.549131.53929371.25
115A6033.2t204132.5541564432422.1
商品情報を表示

115A601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115A601

13
25
22
43
110
33
25
27
0.73k
1個

1個

15,776( 17,354円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の鍛造環付フック安全レバー無し。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鍛造環付フック安全レバー無しの型番115A601のページです。
型番115A601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍛造環付フック安全レバー無し

鍛造環付フック安全レバー無し

    安全レバー付き鍛造環付フック

    安全レバー付き鍛造環付フック

      鍛造環付フック(安全レバー付)

      鍛造環付フック(安全レバー付)

        41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

        41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

          フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

          フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

            平バンド用金具フック(スチール製)

            平バンド用金具フック(スチール製)

              2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

              2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

                PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                  70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                  70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                    PS式ターンバックル(両ハッカー・ユニクロ)

                    PS式ターンバックル(両ハッカー・ユニクロ)

                      メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック
                      通常価格 15,776円 12,212円 8,407円 910円 620円 470円 275円 419円 164円 316円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~  
                      商品タイプ フック フック フック - - フック - - - -
                      内容量 1個 1個 1個 - - - - - - -

                      鍛造環付フック安全レバー無しのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      115A602
                      115A603
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      寸法A
                      (mm)
                      寸法B
                      (mm)
                      寸法C
                      (mm)
                      寸法D
                      (mm)
                      寸法E
                      (mm)
                      寸法F
                      (mm)
                      寸法G
                      (mm)
                      寸法H
                      (mm)
                      質量
                      (g)
                      内容量

                      21,082円

                      ( 23,190円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      163426.549131.53929371.25k-

                      33,383円

                      ( 36,721円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      204132.5541564434.5412.1k-

                      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました