(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍛造環付フック(安全レバー無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:115A6S3
鍛造環付フック(安全レバー無し) タンゾウワツキフック(アンゼンレバーナシ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,928円
税込単価
9,821円

重量物を吊り上げる際に使用する安全レバー無しタイプのフック【特長】・型打ち鍛造...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 内容量:
    1個

型番

115A6S3 解除

Loading...

製品仕様

鍛造環付フック安全レバー無しの寸法図(安全レバー有りタイプの図を参照)

鍛造環付フック安全レバー無しの寸法図(安全レバー有りタイプの図を参照)

規格サイズコード呼び寸法(mm)重量
(kg)
ABCDEFGH
S30.32t8.516143176.5252119.50.2
S50.5t102015.53589.5282423.50.33
商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115A6S3

8.5
16
14
31
76.5
25
21
19
0.2k
1個

1個

8,928( 9,821円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量物を吊り上げる際に使用する安全レバー無しタイプのフック
【特長】
・型打ち鍛造で作られているので高強度で構成されている。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもっている。
・温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製鍛造環付フック。
【用途】
・コンクリートブロックの荷揚げ時、積み荷、荷下ろし、吊荷に引掛ける際など幅広い用途で使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鍛造環付フック(安全レバー無し)の型番115A6S3のページです。
型番115A6S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍛造環付フック(安全レバー無し)

鍛造環付フック(安全レバー無し)

    鍛造環付フック安全レバー無し

    鍛造環付フック安全レバー無し

      安全レバー付き鍛造環付フック

      安全レバー付き鍛造環付フック

        鍛造環付フック(安全レバー付)

        鍛造環付フック(安全レバー付)

          41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

          41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

            フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

            フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

              平バンド用金具フック(スチール製)

              平バンド用金具フック(スチール製)

                2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

                2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

                  PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                  PS式ターンバックル(両ハッカー・ドブメッキ)

                    70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                    70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                      PS式ターンバックル(両ハッカー・ユニクロ)

                      PS式ターンバックル(両ハッカー・ユニクロ)

                        メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック
                        通常価格 8,928円 15,776円 12,212円 8,407円 910円 620円 470円 275円 419円 164円 316円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~  
                        商品タイプ フック フック フック フック - - フック - - - -
                        内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - - - -

                        鍛造環付フック(安全レバー無し)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q ワイヤとつなげる際にはどうすればいいですか?
                        A
                        シャックル、カップリングを使ってつなげることが出来ます。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        115A6S5
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        寸法A
                        (mm)
                        寸法B
                        (mm)
                        寸法C
                        (mm)
                        寸法D
                        (mm)
                        寸法E
                        (mm)
                        寸法F
                        (mm)
                        寸法G
                        (mm)
                        寸法H
                        (mm)
                        質量
                        (g)
                        内容量

                        10,703円

                        ( 11,773円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        102015.53589.52822230.33k-

                        フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました