(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイタイプ構成部材スイベル安全フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPWLHW10
アイタイプ構成部材スイベル安全フック アイタイプコウセイブザイスイベルアンゼンフック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,979円 21,224円
税込単価
28,577円 23,346円

【特長】・WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~10」の範囲となります。

型番

035ZPWLHW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

035ZPWLHW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPWLHW10

使用荷重:3.2tf
e:218mm、h:30mm、a:29mm、w:42mm、d2:16mm、g:45
2
1個

1個

25,979円

21,224

( 23,346円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~10」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材スイベル安全フックの型番035ZPWLHW10のページです。
型番035ZPWLHW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイタイプ構成部材スイベル安全フック

アイタイプ構成部材スイベル安全フック

    アイタイプ構成部材アイフック

    アイタイプ構成部材アイフック

      ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

      ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

        リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

        リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

          アイタイプ構成部材大型マスターリンク

          アイタイプ構成部材大型マスターリンク

            ピンタイプ構成部材スリングフック

            ピンタイプ構成部材スリングフック

              ピンタイプ構成部材安全フック

              ピンタイプ構成部材安全フック

                チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                  チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

                  チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

                        象印 大型マスターリンク 4.5t

                        象印 大型マスターリンク 4.5t

                          アイタイプ構成部材マスターリンク

                          アイタイプ構成部材マスターリンク

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック キトー キトー コンドーテック マーテック 象印 コンドーテック
                            通常価格 25,979円 6,484円 44,559円 26,180円 3,048円 10,288円 20,592円 3,799円 8,051円 39,679円 22,689円 10,250円 1,569円
                            通常出荷日 5日目   5日目   10日目   7日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - チェーンスリング
                            内容量 1個 1個 1個 1本 1個 1個 1個 - - 1本 - - 1個

                            アイタイプ構成部材スイベル安全フックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            035ZPWLHW13
                            035ZPWLHW16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            39,266円

                            ( 43,193円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            使用荷重:5.3tfe:269mm、h:40mm、a:35mm、w:49mm、d2:20mm、g:524-

                            67,711円

                            ( 74,482円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            使用荷重:8.0tfe:319mm、h:50mm、a:41mm、w:60mm、d2:24mm、g:606.80-

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました