(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPVMW10
アイタイプ構成部材大型4本吊りセット アイタイプコウセイブザイオオガタ4ホンツリセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,269円
税込単価
23,396円

【特長】・VW4本吊りセット同様大型クレーンフックと特殊フックに適用出来ます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。

型番

035ZPVMW10 解除

Loading...

アイタイプ構成部材大型4本吊りセット:関連画像

035ZPLHW10

商品情報を表示

035ZPVMW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPVMW10

使用荷重:10.1(60°以内)tf
構成:M8W 26+2 B8W 20、e:275mm、t:190mm、w:110
4.01

1個

21,269( 23,396円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VW4本吊りセット同様大型クレーンフックと特殊フックに適用出来ます。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材大型4本吊りセットの型番035ZPVMW10のページです。
型番035ZPVMW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

    CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

    CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

      CM マスターリンクサブアッセンブリー

      CM マスターリンクサブアッセンブリー

        マスターリンクサブアッセンブリー

        マスターリンクサブアッセンブリー

          アイタイプ構成部材4本吊りセット

          アイタイプ構成部材4本吊りセット

            ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

            ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング

              ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

              ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング

                ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

                ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

                  マスターリンク(中間リンク付き)

                  マスターリンク(中間リンク付き)

                    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

                    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

                      マスターリンク(アイタイプ)

                      マスターリンク(アイタイプ)

                        大型マスターリンク

                        大型マスターリンク

                          メーカー コンドーテック 日興製綱 日興製綱 CM コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 象印 コンドーテック 象印 象印
                          通常価格 21,269円 13,109円 8,837円 7,220円 9,938円 12,732円 30,952円 10,520円 42,590円 17,502円 3,370円 20,250円
                          通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目   1日目~   8日目~  
                          商品タイプ チェーンスリング - - スリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - チェーンスリング スリング -

                          アイタイプ構成部材大型4本吊りセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          035ZPVMW13
                          035ZPVMW16
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ サイズ
                          (mm)
                          質量
                          (kg)

                          37,930円

                          ( 41,723円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:15.7(60°以内)tf構成:M8W 32+2 B8W 22、e:345mm、t:230mm、w:1306.90

                          57,793円

                          ( 63,572円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:21.2(60°以内)tf構成:M8W 36+2 B8W 26、e:415mm、t:275mm、w:15011.12

                          チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました