(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイタイプ構成部材大型マスターリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイタイプ構成部材大型マスターリンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,048円 ~ 48,550円  特別価格 
税込価格
3,353円 ~ 53,405円  特別価格 

【特長】・マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
使用荷重:1.4tf
適用チェーン・1本吊り:5、適用チェーン・2本吊り:5、適用チェーン・3-4本吊り:―、d:11mm、t:90mm、w:65mm、s:10
0.22
1個

4個

3,048円

2,840

( 3,124円 )

5日目

使用荷重:2.3tf
適用チェーン・1本吊り:6、適用チェーン・2本吊り:6、適用チェーン・3-4本吊り:5、d:14mm、t:120mm、w:70mm、s:10
0.44
1個

4個

4,062円

3,332

( 3,665円 )

5日目

使用荷重:3.2tf
適用チェーン・1本吊り:8、適用チェーン・2本吊り:―、適用チェーン・3-4本吊り:―、d:16mm、t:140mm、w:80mm、s:13
0.67
1個

4個

5,891円

4,602

( 5,062円 )

5日目

使用荷重:4.2tf
適用チェーン・1本吊り:10、適用チェーン・2本吊り:8、適用チェーン・3-4本吊り:6、d:19mm、t:160mm、w:95mm、s:14
1.09
1個

4個

9,082円

6,778

( 7,456円 )

5日目

使用荷重:6.7tf
適用チェーン・1本吊り:13、適用チェーン・2本吊り:10、適用チェーン・3-4本吊り:8、d:23mm、t:160mm、w:110mm、s:17
1.69
1個

4個

12,073円

9,010

( 9,911円 )

5日目

使用荷重:10.1tf
適用チェーン・1本吊り:16、適用チェーン・2本吊り:13、適用チェーン・3-4本吊り:10、d:27mm、t:190mm、w:110mm、s:20
2.65
1個

4個

17,208円

12,314

( 13,545円 )

5日目

使用荷重:16.0tf
適用チェーン・1本吊り:(19)、適用チェーン・2本吊り:16、適用チェーン・3-4本吊り:13、d:33mm、t:230mm、w:130mm、s:26
4.78
1個

1個

30,424円

23,393

( 25,732円 )

5日目

使用荷重:21.2tf
適用チェーン・1本吊り:(22)、適用チェーン・2本吊り:(19)、適用チェーン・3-4本吊り:16、d:38mm、t:275mm、w:150mm、s:29
7.48
1個

1個

48,550円

37,878

( 41,666円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイタイプ構成部材大型マスターリンク

アイタイプ構成部材大型マスターリンク

    アイタイプ構成部材マスターリンク

    アイタイプ構成部材マスターリンク

      アイタイプ構成部材カップリンク

      アイタイプ構成部材カップリンク

        アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

        アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

          ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

          ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

            リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

            リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

              ピンタイプ構成部材安全フック

              ピンタイプ構成部材安全フック

                ピンタイプ構成部材グラブフック

                ピンタイプ構成部材グラブフック

                  リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                      アイタイプ構成部材安全フック

                      アイタイプ構成部材安全フック

                        カップリング(アイタイプ)

                        カップリング(アイタイプ)

                          象印 大型マスターリンク 4.5t

                          象印 大型マスターリンク 4.5t

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 象印 象印
                            通常価格 3,048円 1,569円 3,962円 21,269円 10,520円 39,679円 20,592円 6,405円 26,180円 28,741円 15,448円 1,413円 10,250円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1本 1個 1個 1本 1本 1個 - -

                            アイタイプ構成部材大型マスターリンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました