(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPLXKW113
ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW ツリクランプ ツリベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,260円
税込単価
62,986円

【特長】・特に大型クレーン用フック(走行クレーン)に適しています。・チェーン調...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

035ZPLXKW113 解除

Loading...

 
カタログを表示

035ZPLXKW113 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPLXKW113

使用荷重:5.3tf
d:27mm、t:340mm、w:180mm、e:629
7.80
1個

1個

57,260( 62,986円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に大型クレーン用フック(走行クレーン)に適しています。
・チェーン調整ができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKWの型番035ZPLXKW113のページです。
型番035ZPLXKW113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

      アイタイプ構成部材スイベル安全フック

      アイタイプ構成部材スイベル安全フック

        リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

        リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

          チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

          チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

            チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

            チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

              アイタイプ構成部材カップリンク

              アイタイプ構成部材カップリンク

                アイタイプ構成部材マスターリンク

                アイタイプ構成部材マスターリンク

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    ピンタイプ構成部材安全フック

                    ピンタイプ構成部材安全フック

                      アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

                      アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

                        アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                        アイタイプ構成部材大型マスターリンク

                          リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                          リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック マーテック マーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 44,559円 17,502円 25,979円 26,180円 22,689円 30,030円 3,962円 1,569円 28,741円 20,592円 21,269円 3,048円 39,679円
                            通常出荷日 10日目   5日目   5日目   7日目   1日目   1日目   5日目   5日目   7日目   5日目   5日目   5日目   7日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            内容量 1個 1個 1個 1本 - - 1個 1個 1本 1個 - 1個 1本

                            ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            035ZPLXKW110
                            035ZPLXKW116
                            035ZPLXKW210
                            035ZPLXKW213
                            035ZPLXKW216
                            035ZPLXKW410
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            44,559円

                            ( 49,015円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:3.2tfd:27mm、t:340mm、w:180mm、e:5696.00-

                            72,158円

                            ( 79,374円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:8.0tfd:33mm、t:340mm、w:180mm、e:68812.7-

                            56,732円

                            ( 62,405円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:5.0tfd:27mm、t:340mm、w:180mm、e:5697.6-

                            67,078円

                            ( 73,786円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:8.5tfd:33mm、t:340mm、w:180mm、e:62913.5-

                            107,556円

                            ( 118,312円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:12.8tfd:40mm、t:340mm、w:180mm、e:68821.9-

                            68,735円

                            ( 75,609円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            使用荷重:7.9tfd:27mm、t:340mm、w:180mm、e:58413.1-

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました