(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPKMGW110
ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット ツリクランプ ツリベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,520円
税込単価
11,572円

【特長】・KAGWピンタイプセットと同様。・大型クレーン用フックと特殊フックに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

035ZPKMGW110 解除

Loading...

ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット:関連画像 

035ZPKMGW210、035ZPKMGW213、035ZPKMGW216

  ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット:関連画像

035ZPKMGW410、035ZPKMGW413、035ZPKMGW416

商品情報を表示

035ZPKMGW110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPKMGW110

使用荷重:3.2tf
適用チェーン:10mm、d:19mm、t:160mm、w:95mm、e:211
1.45
1個

1個

10,520( 11,572円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KAGWピンタイプセットと同様。
・大型クレーン用フックと特殊フックに適しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセットの型番035ZPKMGW110のページです。
型番035ZPKMGW110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセット

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

    ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

      ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

      ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

        アイタイプ構成部材4本吊りセット

        アイタイプ構成部材4本吊りセット

          アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

          アイタイプ構成部材大型4本吊りセット

            フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

            フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

              CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

              CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

                CM マスターリンクサブアッセンブリー

                CM マスターリンクサブアッセンブリー

                  マスターリンクサブアッセンブリー

                  マスターリンクサブアッセンブリー

                    チェーンスリング(1本吊り標準セット) チョークフック

                    チェーンスリング(1本吊り標準セット) チョークフック

                      カップリング(アイタイプ)

                      カップリング(アイタイプ)

                        大型マスターリンク

                        大型マスターリンク

                          メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 象印 日興製綱 日興製綱 CM 象印 象印 象印
                          通常価格 10,520円 17,502円 44,559円 9,938円 21,269円 1,627円 13,109円 8,837円 7,220円 14,306円 1,413円 20,250円
                          通常出荷日 5日目   5日目   10日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   8日目~  
                          商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング - - スリング チェーンスリング スリング -
                          内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - - -

                          ピンタイプ構成部材マスターリンク大型ピンタイプセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          035ZPKMGW113
                          035ZPKMGW116
                          035ZPKMGW210
                          035ZPKMGW213
                          035ZPKMGW216
                          035ZPKMGW410
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ サイズ
                          (mm)
                          質量
                          (kg)
                          内容量

                          16,118円

                          ( 17,730円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:5.3tf適用チェーン:13mm、d:23mm、t:160mm、w:110mm、e:2232.39-

                          22,211円

                          ( 24,432円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:8.0tf適用チェーン:16mm、d:27mm、t:190mm、w:110mm、e:2643.86-

                          18,841円

                          ( 20,725円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:5.0tf適用チェーン:10mm、d:23mm、t:160mm、w:110mm、e:2112.41-

                          24,903円

                          ( 27,393円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:8.5tf適用チェーン:13mm、d:27mm、t:190mm、w:110mm、e:2534.05-

                          39,266円

                          ( 43,193円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:12.8tf適用チェーン:16mm、d:33mm、t:230mm、w:130mm、e:3047.20-

                          39,785円

                          ( 43,764円 )
                          1個 あり

                          5日目

                          使用荷重:7.9tf適用チェーン:10mm、d:27mm、t:190mm、w:110mm、e:3265.45-

                          チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました