(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPKFW10
ピンタイプ構成部材ファンドリーフック ピンタイプコウセイブザイファンドリーフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,895円
税込単価
16,385円

【特長】・ペワッグチェーンスリングシリーズ【用途】・開口部が大きい場合に使用

詳細情報を確認する

型番

035ZPKFW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

035ZPKFW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPKFW10

使用荷重:3.2tf
適用チェーン:10mm、e:140mm、h:35mm、a:32mm、g:76mm、d:12.5mm、b:143
1.78
1個

1個

14,895( 16,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペワッグチェーンスリングシリーズ
【用途】
・開口部が大きい場合に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンタイプ構成部材ファンドリーフックの型番035ZPKFW10のページです。
型番035ZPKFW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

    アイタイプ構成部材ファンドリーフック

    アイタイプ構成部材ファンドリーフック

      CM グラブフック

      CM グラブフック

        CM ファンドリーフック

        CM ファンドリーフック

          ピンタイプ構成部材C-フック

          ピンタイプ構成部材C-フック

            ピンタイプ構成部材安全フック

            ピンタイプ構成部材安全フック

              ピンタイプ構成部材スリングフック

              ピンタイプ構成部材スリングフック

                メーカー コンドーテック コンドーテック 日興製綱 日興製綱 コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                通常価格 14,895円 9,373円 2,176円 23,589円 12,131円 20,592円 10,288円
                通常出荷日 5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
                商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング - - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                内容量 1個 1個 - - 1個 1個 1個

                ピンタイプ構成部材ファンドリーフックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                035ZPKFW13
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                詳細タイプ サイズ
                (mm)
                質量
                (kg)
                内容量

                20,592円

                ( 22,651円 )
                1個 あり

                5日目

                使用荷重:5.3tf適用チェーン:13mm、e:170mm、h:42mm、a:40mm、g:89mm、d:16mm、b:1702.96-

                チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました