(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイタイプ構成部材カップリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035ZPCW10
アイタイプ構成部材カップリンク アイタイプコウセイブザイカップリンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,962円
税込単価
4,358円

【特長】・マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10~30」の範囲となります。

型番

035ZPCW10 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

アイタイプ構成部材カップリンク 規格表

外形図

アイタイプ構成部材カップリンク 外形図
 
商品情報を表示

035ZPCW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035ZPCW10

使用荷重:3.2tf
e:72mm、c:15mm、s:22mm、d:13mm、b:64mm、g:24m
0.42
1個

1個

3,962( 4,358円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10~30」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材カップリンクの型番035ZPCW10のページです。
型番035ZPCW10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイタイプ構成部材カップリンク

アイタイプ構成部材カップリンク

    CM グラブフック

    CM グラブフック

      ピンタイプ構成部材安全フック

      ピンタイプ構成部材安全フック

        ピンタイプ構成部材C-フック

        ピンタイプ構成部材C-フック

          ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)

          ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)

            ハマーロック HL 1

            ハマーロック HL 1

              CM ハマーロック HL 1

              CM ハマーロック HL 1

                ハマーロック

                ハマーロック

                  アイタイプ構成部材安全フック

                  アイタイプ構成部材安全フック

                    CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

                    CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

                      メーカー コンドーテック 日興製綱 コンドーテック コンドーテック キトー CM 日興製綱 日興製綱 コンドーテック 日興製綱
                      通常価格 3,962円 2,176円 20,592円 12,131円 1,847円 28,804円 29,517円 3,794円 15,448円 13,109円
                      通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目  
                      商品タイプ チェーンスリング - チェーンスリング チェーンスリング その他 - - その他 チェーンスリング -
                      内容量 1個 - 1個 1個 - - - - 1個 -

                      アイタイプ構成部材カップリンクのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      035ZPCW13
                      035ZPCW16
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細タイプ サイズ
                      (mm)
                      質量
                      (kg)
                      内容量

                      5,811円

                      ( 6,392円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      使用荷重:5.3tfe:88mm、c:20mm、s:26mm、d:17mm、b:79mm、g:280.84-

                      8,710円

                      ( 9,581円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      使用荷重:8.0tfe:103mm、c:21mm、s:31mm、d:21mm、b:106mm、g:331.4-

                      チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました