(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:032A1U08
リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ) リンクチェーン(ハンヨウチェーン)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,002円
税込単価
44,002円

【特長】・「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。・商品タイプ:チェー...

詳細情報を確認する

型番

032A1U08 解除

Loading...

 
カタログを表示

032A1U08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
線径(mm)
内幅(mm)
内長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032A1U08

麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:30kg
7.5
12.25
40.3
1本

1個

40,002( 44,002円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
・商品タイプ:チェーンスリング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)の型番032A1U08のページです。
型番032A1U08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

    リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

    リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

      リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

      リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

        ステンレスリンクチェーン長尺物ペール缶入

        ステンレスリンクチェーン長尺物ペール缶入

          ステンレスリンクチェーン30mケース入

          ステンレスリンクチェーン30mケース入

            ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

            ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

              チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

              チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

                大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)

                大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)

                  大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)

                  大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)

                    大洋 SUS リンクチェーン 4mm (定尺30m)

                    大洋 SUS リンクチェーン 4mm (定尺30m)

                      大洋 SUS リンクチェーン 5mm (定尺30m)

                      大洋 SUS リンクチェーン 5mm (定尺30m)

                        大洋 SUS リンクチェーン 6mm (定尺30m)

                        大洋 SUS リンクチェーン 6mm (定尺30m)

                          大洋 SUS リンクチェーン 2mm (定尺30m)

                          大洋 SUS リンクチェーン 2mm (定尺30m)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック キトー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 28,741円 39,679円 26,180円 463,634円 212,030円 22,777円 2,240円 73,248円 19,689円 23,525円 42,690円 49,211円 11,812円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   10日目   10日目   5日目~   9日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン
                            表面処理 ユニクロメッキ ドブメッキ 生地 - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - - - - - - -

                            リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            032A1U07
                            032A1U09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 線径
                            (mm)
                            内幅
                            (mm)
                            内長
                            (mm)
                            内容量

                            28,741円

                            ( 31,615円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:22kg6.511.1538.8-

                            45,837円

                            ( 50,421円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:36kg8.213.7541.9-

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました