(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススイベル(両カン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1160122
ステンレススイベル(両カン) ステンレススイベル(リョウカン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,261円
税込単価
40,987円

ねじれ防止用部材のスイベル(両カン)。【特長】・チェーンやロープ、金具等の連結...

詳細情報を確認する

型番

1160122 解除

Loading...

スイベル(両カン)の詳細

スイベル(両カン) 商品イメージ

スイベル(両カン) 商品イメージ

製品仕様

スイベル(両カン) 寸法図

スイベル(両カン) 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
kN(tf)
LL1B1
11601222225452473,60019.6(2.0)
11601252529567635,70029.4(3.0)
商品情報を表示

1160122 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1160122

2.0tf
19.6
47
254
52
1個

1個

37,261( 40,987円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじれ防止用部材のスイベル(両カン)。
【特長】
・チェーンやロープ、金具等の連結部材。
・中心が回転することで、チェーンやワイヤのねじれを防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレススイベル(両カン)の型番1160122のページです。
型番1160122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススイベル(両カン)

ステンレススイベル(両カン)

    スイベル(両カン・ステンレス製)

    スイベル(両カン・ステンレス製)

      ブロックスイベル(両カン)

      ブロックスイベル(両カン)

         強力型シャックル(NITRONIC)

        強力型シャックル(NITRONIC)

          ダブルサルカン(長アイタイプ)

          ダブルサルカン(長アイタイプ)

            ダブルサルカン SS

            ダブルサルカン SS

              SUS TAIYOシャックル BB

              SUS TAIYOシャックル BB

                グリーンピンスリングシャックル VBSL

                グリーンピンスリングシャックル VBSL

                  シャックル SUSBC

                  シャックル SUSBC

                    SUS 重量フック バネ付

                    SUS 重量フック バネ付

                      KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

                      KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

                        KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

                        KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

                          沈みシャックル(光沢バレル研磨)

                          沈みシャックル(光沢バレル研磨)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック 杉田エース
                            通常価格 37,261円 4,973円 1,027円 1,800円 16,149円 16,599円 3,025円 122,968円 3,217円 4,303円 72,674円 9,763円 614円
                            通常出荷日 10日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目~   4日目   5日目~   4日目~   10日目   10日目~   5日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル その他 - シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - 1個 1個 -

                            ステンレススイベル(両カン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1160125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法L1
                            (mm)
                            内容量

                            64,053円

                            ( 70,458円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            3.0tf29.46329567-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました