(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角頭シャックル 1.5tf・2.0tf

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1120522
角頭シャックル 1.5tf・2.0tf カクアタマシャックル 1.5TF 2.0TF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,536円
税込単価
12,690円

吊り具連結金具の角頭シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐錆性。・アル...

詳細情報を確認する

型番

1120522 解除

Loading...

角頭シャックルの詳細

角頭シャックル 商品イメージ

角頭シャックル 商品イメージ

製品仕様

角頭シャックル 寸法図

角頭シャックル 寸法図

型番呼び
(d・t)
寸法(mm)重量
(kg)
使用荷重
kN(tf)
LBD
1120522228844441.2614.7(1.5)
11205252510050501.7919.6(2.0)
商品情報を表示

1120522 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1120522

1.5tf
14.7
1.26
44
44
88
1個

1個

11,536( 12,690円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具連結金具の角頭シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角頭シャックル 1.5tf・2.0tfの型番1120522のページです。
型番1120522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角頭シャックル 1.5tf・2.0tf

角頭シャックル 1.5tf・2.0tf

    KONDO規格シャックル 112BC40

    KONDO規格シャックル 112BC40

      沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf

      沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf

        KONDO規格シャックル 112SC40

        KONDO規格シャックル 112SC40

          沈シャックル 3.2tf

          沈シャックル 3.2tf

            KONDO規格シャックル 112BC

            KONDO規格シャックル 112BC

              KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

              KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

                KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                    KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

                    KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

                      KONDO規格シャックル(1個)

                      KONDO規格シャックル(1個)

                        KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

                        KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

                          KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

                          KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 11,536円 120,785円 14,286円 78,266円 51,692円 73,988円 26,545円 27,654円 14,379円 8,525円 17,541円 5,202円 54,645円
                            通常出荷日 9日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   9日目   10日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            角頭シャックル 1.5tf・2.0tfのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1120525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            17,714円

                            ( 19,485円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.0tf19.61.795050100-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました