(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1120422
沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf チンシャックル 1.5TF 2.0TF 2.5TF

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,286円
税込単価
15,715円

吊り具の連結金具、沈シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐錆性。・アル...

詳細情報を確認する

型番

1120422 解除

Loading...

沈シャックルの詳細

沈シャックル 商品イメージ

沈シャックル 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

沈シャックル 寸法図

沈シャックル 寸法図

型番呼び
(d・t)
寸法(mm)重量
(kg)
使用荷重
kN(tf)
LBD
1120422228844441.1714.7(1.5)
11204252510050501.6719.6(2.0)
11204282811256562.2324.5(2.5)
商品情報を表示

1120422 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1120422

1.5tf
14.7
1.17
44
44
88
1個

1個

14,286( 15,715円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、沈シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tfの型番1120422のページです。
型番1120422に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf

沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf

    角頭シャックル 1.5tf・2.0tf

    角頭シャックル 1.5tf・2.0tf

      角頭シャックル共ピン

      角頭シャックル共ピン

        角頭シャックル太ピン

        角頭シャックル太ピン

          KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

          KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

            KONDO規格シャックル 112SC40

            KONDO規格シャックル 112SC40

               沈みシャックル

              沈みシャックル

                KONDO規格シャックル M24~M33

                KONDO規格シャックル M24~M33

                  コンテナパックシャックル

                  コンテナパックシャックル

                    強力型シャックル(ステンレス製)

                    強力型シャックル(ステンレス製)

                      メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ
                      通常価格 14,286円 11,536円 659円 1,566円 54,645円 78,266円 3,380円 14,379円 1,023円 470円
                      通常出荷日 10日目   9日目   7日目   7日目   10日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 10日目   7日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                      内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 -

                      沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tfのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1120425
                      1120428
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      使用荷重 使用荷重
                      (kN)
                      質量
                      (kg)
                      寸法B
                      (mm)
                      寸法D
                      (mm)
                      寸法L
                      (mm)
                      内容量

                      21,812円

                      ( 23,993円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      2.0tf19.61.675050100-

                      36,774円

                      ( 40,451円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      2.5tf24.52.235656112-

                      シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました