(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11601CC10
スイベルCC(ダブルシャックルタイプ) スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,213円
税込単価
6,834円

ねじれ防止用部材のスイベルCC(ダブルシャックルタイプ)。【特長】・中心が回転...

詳細情報を確認する

型番

11601CC10 解除

Loading...

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)の詳細

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ) 商品イメージ

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ) 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ) 寸法図

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ) 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
kN(tf)
dLL1B1
11601CC0666661112640.8(0.08)
11601CC08889416161641.0(0.1)
11601CC10101011922203241.5(0.15)
11601CC13131315228256802.0(0.2)
11601CC16161618537311,1903.9(0.4)
11601CC19191929945382,0504.9(0.5)
 
商品情報を表示

11601CC10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
寸法B1(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11601CC10

0.15tf
1.5
20
10
119
22
1個

1個

6,213( 6,834円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじれ防止用部材のスイベルCC(ダブルシャックルタイプ)。
【特長】
・中心が回転することで、チェーンやワイヤのねじれを防止
【用途】
・チェーンやロープ、金具等の連結部材として使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)の型番11601CC10のページです。
型番11601CC10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

    スイベルSC(片シャックルタイプ)

    スイベルSC(片シャックルタイプ)

      ワリピン式半丸シャックル (ステンレス製)

      ワリピン式半丸シャックル (ステンレス製)

        シャックル SUSSB

        シャックル SUSSB

          ダブルサルカン SS

          ダブルサルカン SS

            ステンレススイベル(両カン)

            ステンレススイベル(両カン)

              スイベル(両カン・ステンレス製)

              スイベル(両カン・ステンレス製)

                ブロックスイベル(両カン)

                ブロックスイベル(両カン)

                  ダブルサルカン(長アイタイプ)

                  ダブルサルカン(長アイタイプ)

                    KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

                    KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

                      グリーンピンスリングシャックル VBSL

                      グリーンピンスリングシャックル VBSL

                        シャックル SUSSC

                        シャックル SUSSC

                          KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

                          KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

                            メーカー コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック
                            通常価格 2,928円 2,222円 770円 2,106円 16,599円 37,261円 4,973円 1,027円 16,149円 72,674円 122,968円 2,112円 9,763円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   10日目   5日目   5日目   1日目~   10日目   4日目   1日目~   10日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル - その他 シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 - - - 1個 1個 1個 - 1個 - - 1個

                            スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11601CC06
                            11601CC08
                            11601CC13
                            11601CC16
                            11601CC19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法L1
                            (mm)
                            内容量

                            2,928円

                            ( 3,221円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.08tf0.81266611-

                            4,106円

                            ( 4,517円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.1tf1.01689416-

                            8,952円

                            ( 9,847円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.2tf2.0251315228-

                            16,376円

                            ( 18,014円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.4tf3.9311618537-

                            27,358円

                            ( 30,094円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            0.5tf4.9381929945-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました