(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックスイベル(両カン)

型番:116Z106
ブロックスイベル(両カン) ブロックスイベル(リョウカン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

ねじれ防止用部材のスイベル(両カン)。【特長】・チェーンやロープ、金具等の連結...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「70~300」の範囲となります。

型番

116Z106 解除

この商品は50個からご注文いただけます。

Loading...

スイベル(両カン)の詳細

スイベル(両カン) 商品イメージ

スイベル(両カン) 商品イメージ

製品仕様

スイベル(両カン) 寸法図

スイベル(両カン) 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
kN(tf)
LL1B1
116Z105560.01313350.8(0.08)
116Z106665.01515511.3(0.13)
116Z108890.022201312.5(0.25)
116Z109910523231832.9(0.29)
商品情報を表示

116Z106の仕様・寸法情報

商品タイプシャックル使用荷重0.13tf
使用荷重(kN)1.3寸法B1(mm)15
寸法L(mm)65寸法L1(mm)15
内容量1個 - -

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
寸法B1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

116Z106

0.13tf
1.3
15
65
15
1個

50個

1,110( 1,221円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじれ防止用部材のスイベル(両カン)。
【特長】
・チェーンやロープ、金具等の連結部材。
・中心が回転することで、チェーンやワイヤのねじれを防止。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「70~300」の範囲となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロックスイベル(両カン)の型番116Z106のページです。
型番116Z106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロックスイベル(両カン)

ブロックスイベル(両カン)

    スイベル(両カン・ステンレス製)

    スイベル(両カン・ステンレス製)

      ステンレススイベル(両カン)

      ステンレススイベル(両カン)

        スイベルSC(片シャックルタイプ)

        スイベルSC(片シャックルタイプ)

          スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

          スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

            ステンレス シングルシャックル

            ステンレス シングルシャックル

              SBMシャックル(ステンレス製)

              SBMシャックル(ステンレス製)

                鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                  ステンレス ダブルシャックル

                  ステンレス ダブルシャックル

                    ステンレス ロング沈みシャックル

                    ステンレス ロング沈みシャックル

                      ステンレス 板シャックル

                      ステンレス 板シャックル

                        沈み半丸シャックル (ステンレス製)

                        沈み半丸シャックル (ステンレス製)

                          ステンレス 角頭シャックル

                          ステンレス 角頭シャックル

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 水本機械製作所 トラスコ中山 オーエッチ工業 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所
                            通常価格 1,027円 4,973円 37,261円 2,222円 2,928円 1,533円 2,006円 462円 1,627円 1,050円 510円 890円 630円
                            通常出荷日 5日目   5日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - - - - -

                            ブロックスイベル(両カン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            116Z105
                            116Z108
                            116Z109
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法L1
                            (mm)
                            内容量

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            0.08tf0.8136013-

                            2,185円

                            ( 2,404円 )
                            80個 あり

                            5日目

                            0.25tf2.5209022-

                            4,428円

                            ( 4,871円 )
                            70個 あり

                            5日目

                            0.29tf2.92310523-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            寸法L1
                            (mm)
                            内容量

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト