(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:112SC30
KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf KONDOキカクシャックル 5.0TF~9.0TF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,645円
税込単価
60,110円

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

112SC30 解除

Loading...

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kNtf
112SC303036M36457537301203.6549.05.0
112SC323238M36488039321284.561.76.3
112SC343440M39508541341365.268.67.0
112SC363642M42549043361446.578.48.0
112SC383846M45579547381527.588.29.0
商品情報を表示

112SC30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじの呼び
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112SC30

M36
5.0tf
36
49
3.65
45
75
30
37
120
1個

1個

54,645( 60,110円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tfの型番112SC30のページです。
型番112SC30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

    KONDO規格シャックル 112SC40

    KONDO規格シャックル 112SC40

      KONDO規格シャックル M24~M33

      KONDO規格シャックル M24~M33

        規格シャックル(SEシャックル)

        規格シャックル(SEシャックル)

          KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

          KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

            KONDO規格シャックル M36~M45

            KONDO規格シャックル M36~M45

              KONDO規格シャックル 112SB40

              KONDO規格シャックル 112SB40

                KONDO規格シャックル(1個)

                KONDO規格シャックル(1個)

                  JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                  JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                    KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                    KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                      KONDO規格 SCシャックル 002ZSC

                      KONDO規格 SCシャックル 002ZSC

                        US型強力シャックル(1個)

                        US型強力シャックル(1個)

                          軽量シャックル RSE

                          軽量シャックル RSE

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 54,645円 78,266円 14,379円 1,775円 5,202円 61,178円 100,994円 17,541円 1,943円 792円 521円 2,694円 10,205円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   5日目~   9日目   10日目   10日目   10日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tfのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            112SC32
                            112SC34
                            112SC36
                            112SC38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            66,411円

                            ( 73,052円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M366.3tf3861.74.548803239128-

                            82,094円

                            ( 90,303円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M397.0tf4068.65.250853441136-

                            84,518円

                            ( 92,970円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M428.0tf4278.46.554903643144-

                            100,288円

                            ( 110,317円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M459.0tf4688.27.557953847152-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました