(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KONDO規格シャックル M24~M33

型番:112SC22
KONDO規格シャックル M24~M33 KONDOキカクシャックル M24~M33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,337円
税込単価
20,171円

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐...

詳細情報を確認する

型番

112SC22 解除

Loading...

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kNtf
112SC202024M2431502520801.0524.52.5
112SC222226M2434552722881.4530.93.15
112SC242430M3039623124962.0535.33.6
112SC262632M30416633261042.539.24.0
112SC282834M33437035281123.047.04.8
商品情報を表示

112SC22の仕様・寸法情報

商品タイプシャックルねじの呼びM24
使用荷重3.15tfピン径(φmm)26
使用荷重(kN)30.9質量(kg)1.45
寸法B(mm)34寸法D(mm)55
寸法d(mm)22寸法d1(mm)27
寸法L(mm)88内容量1個

型番リスト

型番
ねじの呼び
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112SC22

M24
3.15tf
26
30.9
1.45
34
55
22
27
88
1個

1個

18,337( 20,171円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル M24~M33の型番112SC22のページです。
型番112SC22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KONDO規格シャックル M24~M33

KONDO規格シャックル M24~M33

    KONDO規格シャックル 112SC40

    KONDO規格シャックル 112SC40

      KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

      KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

        KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

        KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

          KONDO規格シャックル 112SB40

          KONDO規格シャックル 112SB40

            KONDO規格シャックル(1個)

            KONDO規格シャックル(1個)

              KONDO規格シャックル M36~M45

              KONDO規格シャックル M36~M45

                規格シャックル(SEシャックル)

                規格シャックル(SEシャックル)

                  ねじシャックルメッキ

                  ねじシャックルメッキ

                    KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

                    KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

                      KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

                      KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

                        JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                        JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                          KONDO規格シャックル 112BC40

                          KONDO規格シャックル 112BC40

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 14,379円 78,266円 5,202円 54,645円 100,994円 17,541円 61,178円 1,775円 4,073円 8,525円 27,654円 1,943円 120,785円
                            通常出荷日 10日目   10日目   9日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目~   5日目   10日目   10日目   5日目~   10日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            KONDO規格シャックル M24~M33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            112SC20
                            112SC24
                            112SC26
                            112SC28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            14,379円

                            ( 15,817円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M242.5tf2424.51.053150202580-

                            28,541円

                            ( 31,395円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M303.6tf3035.32.053962243196-

                            36,075円

                            ( 39,683円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M304.0tf3239.22.541662633104-

                            45,635円

                            ( 50,199円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M334.8tf3447.0343702835112-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト