(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KONDO規格シャックル(1個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:112SB20
KONDO規格シャックル(1個) KONDOキカクシャックル(1コ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,541円
税込単価
19,295円

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐...

詳細情報を確認する

型番

112SB20 解除

Loading...

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kN tf
112SB202024M2431502520801.324.52.5
112SB222226M2434552722881.930.93.15
112SB242430M3039623124962.5535.33.6
112SB262632M30416633261042.8539.24.0
112SB282834M33437035281123.5547.04.8
商品情報を表示

112SB20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじの呼び
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112SB20

M24
2.5tf
24
24.5
1.3
31
50
20
25
80
1個

1個

17,541( 19,295円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル(1個)の型番112SB20のページです。
型番112SB20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KONDO規格シャックル(1個)

KONDO規格シャックル(1個)

    KONDO規格シャックル 112SB40

    KONDO規格シャックル 112SB40

      KONDO規格シャックル M36~M45

      KONDO規格シャックル M36~M45

        KONDO規格シャックル M24~M33

        KONDO規格シャックル M24~M33

          KONDO規格シャックル 112SC40

          KONDO規格シャックル 112SC40

            KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

            KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

              KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

              KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

                US型強力シャックル 024USSB

                US型強力シャックル 024USSB

                  JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                  JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                    規格シャックル(SEシャックル)

                    規格シャックル(SEシャックル)

                      軽量シャックル RS M16~M90

                      軽量シャックル RS M16~M90

                        SBシャックル 022ZSB型

                        SBシャックル 022ZSB型

                          KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                          KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 17,541円 100,994円 61,178円 14,379円 78,266円 5,202円 54,645円 4,020円 3,230円 1,775円 4,917円 1,465円 26,545円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   9日目   10日目   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            KONDO規格シャックル(1個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            112SB22
                            112SB24
                            112SB26
                            112SB28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            22,133円

                            ( 24,346円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M243.15tf2630.91.93455222788-

                            34,863円

                            ( 38,349円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M303.6tf3035.32.553962243196-

                            43,238円

                            ( 47,562円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M304.0tf3239.22.8541662633104-

                            53,344円

                            ( 58,678円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M334.8tf3447.03.5543702835112-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました