(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:112BC10
KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf KONDOキカクシャックル 0.6TF~2.0TF

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,525円
税込単価
9,378円

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐...

詳細情報を確認する

型番

112BC10 解除

Loading...

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
B1
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kN tf
112BC101012M121725131254300.215.880.6
112BC121215M142032161463350.369.801.0
112BC141417M162436181672400.512.31.25
112BC161619M182640201880450.7415.71.6
112BC181821M202945222195531.119.62.0
商品情報を表示

112BC10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじの呼び
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112BC10

M12
0.6tf
12
5.88
0.21
17
30
25
12
13
54
1個

1個

8,525( 9,378円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tfの型番112BC10のページです。
型番112BC10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

    KONDO規格シャックル 112BC40

    KONDO規格シャックル 112BC40

      KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

      KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

        KONDO規格シャックル 112BC

        KONDO規格シャックル 112BC

          KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

          KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

            KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

            KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

              KONDO規格シャックル 112BB40

              KONDO規格シャックル 112BB40

                KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                    KONDO規格シャックル 112SC40

                    KONDO規格シャックル 112SC40

                      KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

                      KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

                        ねじシャックルメッキ

                        ねじシャックルメッキ

                          KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

                          KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 8,525円 120,785円 27,654円 73,988円 9,763円 72,674円 111,626円 26,545円 14,379円 78,266円 5,202円 4,073円 54,645円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   9日目   5日目   10日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tfのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷役装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/11
                            現場での重量のある装置を上げ下げする際に使用しています。装置が新しくなったので、今回社内で持っている既存品を参考に、仕様が異なるこの商品を購入しました。装置側にこのシャックルを取り付けてスナッチブロックを使用し、人力で巻き上げています。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            112BC12
                            112BC14
                            112BC16
                            112BC18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            10,504円

                            ( 11,554円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M141.0tf159.80.36203532141663-

                            12,173円

                            ( 13,390円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M161.25tf1712.30.5244036161872-

                            14,048円

                            ( 15,453円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M181.6tf1915.70.74264540182080-

                            18,746円

                            ( 20,621円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M202.0tf2119.61.1295345212295-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました