(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:112BB12
KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18 KONDOキカクシャックル 112BB10~112BB18

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,518円
税込単価
13,770円

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐...

詳細情報を確認する

型番

112BB12 解除

Loading...

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
B1
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kNtf
112BB101012M12172513125430(0.35)5.880.6
112BB121215M14203216146335(0.38)9.801.0
112BB141417M16243618167240(0.56)12.31.25
112BB161619M18264020188045(0.83)15.71.6
112BB181821M20294522219553(1.23)19.62.0
商品情報を表示

112BB12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじの呼び
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

112BB12

M14
1.0tf
15
9.8
0.38
20
35
32
14
16
63
1個

1個

12,518( 13,770円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18の型番112BB12のページです。
型番112BB12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18

    KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

    KONDO規格シャックル 112BB30~112BB38

      KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

      KONDO規格シャックル 0.6tf~2.0tf

        KONDO規格シャックル 112BC40

        KONDO規格シャックル 112BC40

          KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

          KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

            KONDO規格シャックル 112BB40

            KONDO規格シャックル 112BB40

              KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

              KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                KONDO規格シャックル 112BC

                KONDO規格シャックル 112BC

                  ステンレススイベル(両カン)

                  ステンレススイベル(両カン)

                    スイベル(両カン・ステンレス製)

                    スイベル(両カン・ステンレス製)

                      ブロックスイベル(両カン)

                      ブロックスイベル(両カン)

                        KONDO規格シャックル 112SB40

                        KONDO規格シャックル 112SB40

                          KONDO規格シャックル M24~M33

                          KONDO規格シャックル M24~M33

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 9,763円 72,674円 8,525円 120,785円 27,654円 111,626円 26,545円 73,988円 37,261円 4,973円 1,027円 100,994円 14,379円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目   5日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            KONDO規格シャックル 112BB10~112BB18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            112BB10
                            112BB14
                            112BB16
                            112BB18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            質量
                            (kg)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法d1
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            内容量

                            9,763円

                            ( 10,739円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M120.6tf125.880.35173025121354-

                            13,780円

                            ( 15,158円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M161.25tf1712.30.56244036161872-

                            16,560円

                            ( 18,216円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            M181.6tf1915.70.83264540182080-

                            19,874円

                            ( 21,861円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            M202.0tf2119.61.23295345212295-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました