(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力長シャックルねじ込み式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力長シャックルねじ込み式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,667円 ~ 5,129円
税込価格
5,134円 ~ 5,642円

ねじ込みタイプの強力長シャックル【特長】・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

強力長シャックルねじ込み式の詳細

強力長シャックルねじ込み式 商品イメージ

強力長シャックルねじ込み式 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

強力長シャックルねじ込み式 寸法図

強力長シャックルねじ込み式 寸法図

型番呼び
t・d
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(ピン径)
ねじ径重量
(kg)
tfkN
02116A016162.5(24.5)404014019W3/40.9
02116A019194.0(39.2)504516022W7/81.6

使用上のご注意

  • ※ ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。(例:ベルトスリングを使用しての繰り返し吊り作業など)
  • ※ 使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
ねじ径
使用荷重
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
本体径d(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W3/4
2.5tf
24.5
40
40
0.9
140
19
1個

1個

4,667( 5,134円 )

5日目

W7/8
4.0tf
39.2
45
50
1.6
160
22
1個

1個

5,129( 5,642円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ込みタイプの強力長シャックル
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力長シャックルねじ込み式

強力長シャックルねじ込み式

    強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

    強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

      規格シャックル(BBシャックル)

      規格シャックル(BBシャックル)

        US型強力シャックル 結合金具

        US型強力シャックル 結合金具

          ステンレス ロング沈みシャックル

          ステンレス ロング沈みシャックル

            沈シャックル(共ピン)ユニクロ

            沈シャックル(共ピン)ユニクロ

              強力長シャックル 02112A016/02112A019

              強力長シャックル 02112A016/02112A019

                スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                  コンテナパックシャックル

                  コンテナパックシャックル

                    ステンレス 沈みシャックル

                    ステンレス 沈みシャックル

                      スーパーアロイシャックル TBS

                      スーパーアロイシャックル TBS

                        ステンレス 板シャックル

                        ステンレス 板シャックル

                          SBMシャックル(ステンレス製)

                          SBMシャックル(ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 水本機械製作所 コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック 水本機械製作所 大洋製器工業 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 4,667円 5,279円 1,699円 3,301円 1,050円 619円 4,031円 5,624円 1,023円 505円 8,049円 510円 2,006円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   7日目   1日目   5日目~   5日目   5日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 - 1個 - - - -

                            強力長シャックルねじ込み式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました