(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルフェンス用シャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルフェンス用シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,477円
税込単価
2,725円

オイルフェンスをジョイントする際に使用するオイルフェンス用シャックル。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

02111A016 解除

Loading...

オイルフェンス用シャックルの詳細

オイルフェンス用シャックル 商品イメージ

オイルフェンス用シャックル 商品イメージ

オイルフェンス用シャックルの寸法

(単位:mm)

オイルフェンス用シャックル 寸法図

オイルフェンス用シャックル 寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02111A016

1個

4個

2,477( 2,725円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オイルフェンスをジョイントする際に使用するオイルフェンス用シャックル。
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。
・重量:0.53kg。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルフェンス用シャックルの型番02111A016のページです。
型番02111A016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルフェンス用シャックル

オイルフェンス用シャックル

    ボルトナット止シャックル

    ボルトナット止シャックル

      角頭シャックル太ピン

      角頭シャックル太ピン

        角頭シャックル共ピン

        角頭シャックル共ピン

          強力型シャックル(ステンレス製)

          強力型シャックル(ステンレス製)

            シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

            シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

              コンテナパックシャックル

              コンテナパックシャックル

                溶接型シャックル

                溶接型シャックル

                  シャックル SUSSB

                  シャックル SUSSB

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                      TAIYOシャックル ドブ BD

                      TAIYOシャックル ドブ BD

                        長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf)

                        長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf)

                          ボウシャックル(ステンレス製)

                          ボウシャックル(ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック エスコ
                            通常価格 2,477円 1,178円 1,566円 659円 470円 2,140円 1,023円 1,556円 2,106円 774円 766円 3,118円 2,310円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル
                            質量(kg) 0.53 - - - - - 0.25 - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - 1個 1個 - - - 1個 -

                            オイルフェンス用シャックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました