(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02107A038
長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf) チョウシャックル 1.5TF~6.5TF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,443円
税込単価
18,087円

L寸が一般的なシャックルよりも長い、長シャックル【特長】・ワイヤロープやチェー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~5」の範囲となります。

型番

02107A038 解除

Loading...

長シャックルの詳細

長シャックル 商品イメージ

長シャックル 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

長シャックル 寸法図

長シャックル 寸法図

型番呼び
t・d
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(ピン径)
重量
(kg)
tfkN
02107A022221.5(14.7)4744175222.0
02107A025252.0(19.6)4750200252.7
02107A032323.2(31.36)6464320326.8
02107A038384.5(44.1)76763503810.5
02107A044446.5(63.7)80883554414.5
商品情報を表示

02107A038 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
ピン径d1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02107A038

4.5tf
44.1
76
76
10.5
350
38
1個

1個

16,443( 18,087円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

L寸が一般的なシャックルよりも長い、長シャックル
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~5」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf)の型番02107A038のページです。
型番02107A038に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf)

長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf)

    規格シャックル(BBシャックル)

    規格シャックル(BBシャックル)

      コンテナパックシャックル

      コンテナパックシャックル

        沈シャックル(共ピン)ユニクロ

        沈シャックル(共ピン)ユニクロ

          強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

          強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

            ボルトナット止シャックル

            ボルトナット止シャックル

              強力長シャックルねじ込み式

              強力長シャックルねじ込み式

                ねじシャックルメッキ

                ねじシャックルメッキ

                  US型強力シャックル 結合金具

                  US型強力シャックル 結合金具

                    KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                    KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                      SBMシャックル(ステンレス製)

                      SBMシャックル(ステンレス製)

                        ねじシャックル 黒

                        ねじシャックル 黒

                          ローラーシャックル 02108

                          ローラーシャックル 02108

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 3,118円 1,699円 1,023円 619円 5,279円 1,178円 4,667円 4,073円 3,301円 792円 2,006円 120円 9,465円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   7日目   5日目~   5日目~   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目~   1日目   5日目~   7日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個

                            長シャックル 02107 (1.5tf~6.5tf)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02107A022
                            02107A025
                            02107A032
                            02107A044
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            ピン径d1
                            (mm)
                            内容量

                            3,118円

                            ( 3,430円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            1.5tf14.74447217522-

                            4,820円

                            ( 5,302円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            2.0tf19.650472.720025-

                            10,271円

                            ( 11,298円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.2tf31.3664646.832032-

                            37,886円

                            ( 41,675円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            6.5tf63.7888014.535544-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました