(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角頭シャックル太ピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角頭シャックル太ピン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,566円 ~ 7,684円  特別価格 
税込価格
1,723円 ~ 8,452円  特別価格 

漁業用に使用されることの多い角頭シャックル太ピン。【特長】・ワイヤロープやチェ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

角頭シャックル太ピンの詳細

角頭シャックル太ピン 商品イメージ

角頭シャックル太ピン 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

角頭シャックル太ピン 寸法図

角頭シャックル太ピン 寸法図

型番呼び
t・d
使用荷重d1(mm)
(ピン径)
B(mm)
(口幅)
L(mm)
(長さ)
重量
(kg)
tfkN
02106A016161.0(9.8)1930650.6
02106A019191.5(14.7)2236760.9
02106A022222.0(19.6)2544921.4
02106A025253.0(29.4)28451002.0
02106A028285.0(49.0)32451102.6
02106A032326.5(63.7)35501233.7
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
ピン径d1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.0tf
9.8
30
0.6
65
19
1個

8個

1,566円

1,516

( 1,668円 )

7日目

1.5tf
14.7
36
0.9
76
22
1個

4個

2,230( 2,453円 )

7日目

2.0tf
19.6
44
1.4
92
25
1個

4個

2,971円

2,770

( 3,047円 )

7日目

3.0tf
29.4
45
2
100
28
1個

4個

4,084円

3,351

( 3,686円 )

7日目

5.0tf
49
45
2.6
110
32
1個

4個

5,243円

4,032

( 4,435円 )

7日目

6.5tf
63.7
50
3.7
123
35
1個

4個

7,684円

5,648

( 6,213円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漁業用に使用されることの多い角頭シャックル太ピン。
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角頭シャックル太ピン

角頭シャックル太ピン

    角頭シャックル共ピン

    角頭シャックル共ピン

      ボルトナット止シャックル

      ボルトナット止シャックル

        オイルフェンス用シャックル

        オイルフェンス用シャックル

          コンテナパックシャックル

          コンテナパックシャックル

            角頭シャックル 1.5tf・2.0tf

            角頭シャックル 1.5tf・2.0tf

              溶接型シャックル

              溶接型シャックル

                 沈みシャックル

                沈みシャックル

                  強力型シャックル(ステンレス製)

                  強力型シャックル(ステンレス製)

                    メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ
                    通常価格 1,566円 659円 1,178円 2,477円 1,023円 11,536円 1,556円 3,380円 470円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                    内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - -

                    角頭シャックル太ピンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました