(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角頭シャックル共ピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02105A012
角頭シャックル共ピン カクアタマシャックルトモピン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

漁業用に使用されることの多い角頭シャックル共ピン。【特長】・ワイヤロープやチェ...

詳細情報を確認する

型番

02105A012 解除

Loading...

角頭シャックル共ピンの詳細

角頭シャックル共ピン 商品イメージ

角頭シャックル共ピン 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

角頭シャックル共ピン 寸法図

角頭シャックル共ピン 寸法図

型番呼び
t・d
使用荷重d1(mm)
(ピン径)
B(mm)
(口幅)
L(mm)
(長さ)
重量
(kg)
tfkN
02105A012120.5(4.9)1224480.17
02105A016160.8(7.84)1632600.43
02105A019191.0(9.8)1938750.74
02105A022221.5(14.7)2244861.15
02105A025252.0(19.6)2550981.63
商品情報を表示

02105A012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
ピン径d1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02105A012

0.5tf
4.9
24
0.17
48
12
1個

8個

659( 725円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漁業用に使用されることの多い角頭シャックル共ピン。
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角頭シャックル共ピンの型番02105A012のページです。
型番02105A012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角頭シャックル共ピン

角頭シャックル共ピン

    角頭シャックル太ピン

    角頭シャックル太ピン

      沈シャックル(共ピン)ユニクロ

      沈シャックル(共ピン)ユニクロ

        ステンレス 角頭シャックル

        ステンレス 角頭シャックル

          コンテナパックシャックル

          コンテナパックシャックル

            ボルトナット止シャックル

            ボルトナット止シャックル

              ローラーシャックル 02108

              ローラーシャックル 02108

                SBMシャックル(ステンレス製)

                SBMシャックル(ステンレス製)

                  規格シャックル(BBシャックル)

                  規格シャックル(BBシャックル)

                    SC型シャックル SCS

                    SC型シャックル SCS

                      ねじシャックル 黒

                      ねじシャックル 黒

                        ステンレス SLUシャックル

                        ステンレス SLUシャックル

                          ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                          ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック 水本機械製作所 コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック スリーエッチ コンドーテック 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 659円 1,566円 619円 630円 1,023円 1,178円 9,465円 2,006円 1,699円 2,448円 120円 3,104円 926円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - 1個 - 1個 - -

                            角頭シャックル共ピンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02105A016
                            02105A019
                            02105A022
                            02105A025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            ピン径d1
                            (mm)
                            内容量

                            1,131円

                            ( 1,244円 )
                            8個 あり

                            7日目

                            0.8tf7.84320.436016-

                            1,583円

                            ( 1,741円 )
                            8個 あり

                            7日目

                            1.0tf9.8380.747519-

                            2,180円

                            ( 2,398円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            1.5tf14.7441.158622-

                            3,073円

                            ( 3,380円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            2.0tf19.6501.639825-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました