(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

沈シャックル(共ピン)ユニクロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02104U012
沈シャックル(共ピン)ユニクロ チンシャックル(トモピン)ユニクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
785円
税込単価
864円

【特長】・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~500」の範囲となります。

型番

02104U012 解除

Loading...

 
カタログを表示

02104U012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02104U012

0.5tf
4.9
23
24
0.16
48
1個

10個

785( 864円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具です。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~500」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

沈シャックル(共ピン)ユニクロの型番02104U012のページです。
型番02104U012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

沈シャックル(共ピン)ユニクロ

沈シャックル(共ピン)ユニクロ

    コンテナパックシャックル

    コンテナパックシャックル

      規格シャックル(BBシャックル)

      規格シャックル(BBシャックル)

        ボルトナット止シャックル

        ボルトナット止シャックル

          角頭シャックル共ピン

          角頭シャックル共ピン

            ねじシャックル 黒

            ねじシャックル 黒

              ねじシャックルメッキ

              ねじシャックルメッキ

                ローラーシャックル 02108

                ローラーシャックル 02108

                  SINシャックル(JIS型沈シャックル)

                  SINシャックル(JIS型沈シャックル)

                    SBMシャックル(ステンレス製)

                    SBMシャックル(ステンレス製)

                      オイルフェンス用シャックル

                      オイルフェンス用シャックル

                        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                          強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

                          強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 619円 1,023円 1,699円 1,178円 659円 120円 4,073円 9,465円 3,091円 2,006円 2,477円 792円 5,279円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目~   7日目   7日目   5日目~   5日目   7日目   7日目   1日目   7日目   5日目~   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個

                            沈シャックル(共ピン)ユニクロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02104U008
                            02104U009
                            02104U016
                            02104U019
                            02104U022
                            02104U025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            内容量

                            619円

                            ( 681円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            0.23tf2.25415160.04331-

                            634円

                            ( 697円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            0.3tf2.9417180.0736-

                            1,315円

                            ( 1,447円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.8tf7.8432320.4160-

                            1,805円

                            ( 1,986円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.0tf9.838380.7275-

                            2,436円

                            ( 2,680円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.5tf14.744441.1286-

                            3,509円

                            ( 3,860円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2.0tf19.650501.698-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました