(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02101U012
ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012 ツリクランプ ツリベルト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
503円 413円
税込単価
553円 454円

ピンと本体の太さが同じタイプのねじシャックルメッキ【特長】・ワイヤロープやチェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 表面処理:
    ユニクロメッキ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。

型番

02101U012 解除

Loading...

ねじシャックルメッキの詳細

ねじシャックルメッキ 商品イメージ

ねじシャックルメッキ 商品イメージ

製品仕様

ねじシャックルメッキ 寸法図

ねじシャックルメッキ 寸法図

型番呼び
d・d1
使用荷重B(mm)
(口幅)
D(mm)
(頭径)
L(mm)
(長さ)
重量
(kg)
結束数
tfkN
02101U00880.23(2.254)1615310.046100
02101U012120.5(4.9)2523460.1750
商品情報を表示

02101U012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02101U012

0.50tf
4.911
23
25
0.17
46
1個

50個

503円

413

( 454円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンと本体の太さが同じタイプのねじシャックルメッキ
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012の型番02101U012のページです。
型番02101U012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

    ねじシャックル 黒

    ねじシャックル 黒

      ねじシャックルメッキ

      ねじシャックルメッキ

        コンテナパックシャックル

        コンテナパックシャックル

          ステンレス 沈みシャックル

          ステンレス 沈みシャックル

            規格シャックル(BBシャックル)

            規格シャックル(BBシャックル)

              ステンレス ロング沈みシャックル

              ステンレス ロング沈みシャックル

                ボルトナット止シャックル

                ボルトナット止シャックル

                  SBMシャックル(ステンレス製)

                  SBMシャックル(ステンレス製)

                    沈シャックル(共ピン)ユニクロ

                    沈シャックル(共ピン)ユニクロ

                      鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                      鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                        ステンレス 角頭シャックル

                        ステンレス 角頭シャックル

                          半丸シャックル (ステンレス製)

                          半丸シャックル (ステンレス製)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 水本機械製作所 コンドーテック 水本機械製作所 コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック オーエッチ工業 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 169円 120円 4,073円 1,023円 505円 1,699円 1,050円 1,178円 2,006円 619円 462円 630円 754円
                            通常出荷日 7日目   5日目~   5日目   7日目   1日目~   5日目~   1日目   7日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            表面処理 ユニクロメッキ - ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - 1個 - 1個 - 1個 - - -

                            ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02101U008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            内容量

                            169円

                            ( 186円 )
                            100個 あり

                            7日目

                            0.23tf2.25415160.04631-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました