(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじシャックルメッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02101D032
ねじシャックルメッキ ネジシャックルメッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,658円
税込単価
6,224円

ピンと本体の太さが同じタイプのねじシャックルメッキ。【特長】・ユニクロメッキ品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 表面処理:
    ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~4」の範囲となります。

型番

02101D032 解除

Loading...

ねじシャックルメッキの詳細

ねじシャックルメッキ 商品イメージ

ねじシャックルメッキ 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ねじシャックルメッキ 寸法図

ねじシャックルメッキ 寸法図

型番呼び
d・d1
使用荷重B(mm)
(口幅)
D(mm)
(頭径)
L(mm)
(長さ)
重量
(kg)
結束数
tfkN
02101D028282.5(24.5)56561102.44
02101D032323.2(31.36)64641243.63
02101D038384.5(44.1)76761465.852
商品情報を表示

02101D032 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02101D032

3.20tf
31.361
64
64
3.6
124
1個

3個

5,658( 6,224円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンと本体の太さが同じタイプのねじシャックルメッキ。
【特長】
・ユニクロメッキ品。
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~4」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじシャックルメッキの型番02101D032のページです。
型番02101D032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじシャックルメッキ

ねじシャックルメッキ

    ねじシャックル 黒

    ねじシャックル 黒

      ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

      ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

        沈シャックル(共ピン)ユニクロ

        沈シャックル(共ピン)ユニクロ

          規格シャックル(BBシャックル)

          規格シャックル(BBシャックル)

            コンテナパックシャックル

            コンテナパックシャックル

              SBMシャックル(ステンレス製)

              SBMシャックル(ステンレス製)

                オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

                オタフクボルト止めシャックル (ステンレス製)

                  半丸シャックル (ステンレス製)

                  半丸シャックル (ステンレス製)

                    ボルトナット止シャックル

                    ボルトナット止シャックル

                      ステンレス 板シャックル

                      ステンレス 板シャックル

                        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                          ステンレス 沈みシャックル

                          ステンレス 沈みシャックル

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック 水本機械製作所 コンドーテック 水本機械製作所
                            通常価格 4,073円 120円 169円 619円 1,699円 1,023円 2,006円 2,167円 754円 1,178円 510円 792円 505円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   7日目   5日目~   5日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            表面処理 ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) - ユニクロメッキ - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - 1個 - 1個 -

                            ねじシャックルメッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02101D028
                            02101D038
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            内容量

                            4,073円

                            ( 4,480円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            2.50tf24.51156562.4110-

                            9,136円

                            ( 10,050円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4.50tf44.11176765.85146-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました