(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじシャックル 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02101A006
ねじシャックル 黒 ネジシャックル クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

ピンと本体の太さが同じタイプのねじシャックル黒【特長】・ワイヤロープやチェーン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~100」の範囲となります。

型番

02101A006 解除

Loading...

ねじシャックル黒の詳細

ねじシャックル黒 商品イメージ

ねじシャックル黒 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ねじシャックル黒 寸法図

ねじシャックル黒 寸法図

型番呼び
d・d1
使用荷重B(mm)
(口幅)
D(mm)
(頭径)
L(mm)
(長さ)
重量
(kg)
結束数
tfkN
02101A00660.12(1.176)1211250.023100
02101A00880.23(2.254)1615310.046100
02101A00990.3(2.94)1817360.073100
02101A012120.5(4.9)2523460.1750
02101A028282.5(24.5)56561102.44
02101A032323.2(31.36)64641243.63
02101A038384.5(44.1)76761465.852
02101A044446.5(63.7)80881658.21
02101A050508.0(78.4)9010018012.61
商品情報を表示

02101A006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02101A006

0.12tf
1.176
11
12
0.023
25
1個

100個

120( 132円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンと本体の太さが同じタイプのねじシャックル黒
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~100」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじシャックル 黒の型番02101A006のページです。
型番02101A006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじシャックル 黒

ねじシャックル 黒

    ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

    ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

      ねじシャックルメッキ

      ねじシャックルメッキ

        軽量シャックル RSE

        軽量シャックル RSE

          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

            JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

            JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

              JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

              JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

                KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                  KONDO規格シャックル M24~M33

                    超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

                    超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

                      規格シャックル(SEシャックル)

                      規格シャックル(SEシャックル)

                        US型強力シャックル 024USSB

                        US型強力シャックル 024USSB

                          軽量シャックル RS M16~M90

                          軽量シャックル RS M16~M90

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 120円 169円 4,073円 10,205円 1,203円 1,943円 3,230円 5,202円 14,379円 3,996円 1,775円 4,020円 4,917円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   9日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            ねじシャックル 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02101A008
                            02101A009
                            02101A012
                            02101A028
                            02101A032
                            02101A038
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            内容量

                            163円

                            ( 179円 )
                            100個 あり

                            7日目

                            0.23tf2.25415160.04631-

                            191円

                            ( 210円 )
                            100個 あり

                            7日目

                            0.30tf2.94117180.07336-

                            328円

                            ( 361円 )
                            50個 あり

                            7日目

                            0.50tf4.91123250.1746-

                            2,974円

                            ( 3,271円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            2.50tf24.51156562.4110-

                            4,157円

                            ( 4,573円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            3.20tf31.36164643.6124-

                            6,800円

                            ( 7,480円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4.50tf44.11176765.85146-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました