(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

US型強力シャックル 024USSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:024USSBW040
US型強力シャックル 024USSB USガタキョウリョクシャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,020円
税込単価
4,422円

アメリカの強度基準に沿って作られたUS型強力シャックル【特長】・+100ton...

詳細情報を確認する

型番

024USSBW040 解除

Loading...

US型強力シャックルの詳細

US型強力シャックル 商品イメージ

US型強力シャックル 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

US型強力シャックル 寸法図

US型強力シャックル 寸法図

型番呼び使用荷重d(t)d1BB1L1L2D重量(kg)
tkN
024USSBW0401/22(19.6)13162133.54248300.35
024USSBW0505/83 1/4(31.85)161927435161400.71
024USSBW0603/44 3/4(46.55)192232516172481.1
024USSBW0707/86 1/2(63.7)222537587285541.66
024USSBW10018 1/2(83.3)252843698196602.35
024USSBW1101 1/89 1/2(93.1)2832467491108673.4
024USSBW1201 1/412(117.6)32365283100119764.8
024USSBW1301 3/813 1/2(132.3)36385892113134846.65
024USSBW1401 1/217(166.6)38426199124146928.1
商品情報を表示

024USSBW040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

024USSBW040

2tf
19.6
0.35
21
33.5
30
13
16
48
42
1個

1個

4,020( 4,422円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカの強度基準に沿って作られたUS型強力シャックル
【特長】
・+100ton/130ton/150tonは丸頭形状に取手ハンドル付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

US型強力シャックル 024USSBの型番024USSBW040のページです。
型番024USSBW040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

US型強力シャックル 024USSB

US型強力シャックル 024USSB

    US型強力シャックル 024USSBW

    US型強力シャックル 024USSBW

      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

        スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

        スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

          シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

          シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

            US型強力シャックル 結合金具

            US型強力シャックル 結合金具

              SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

              SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                    シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                    シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                      スーパーアロイシャックル TSS

                      スーパーアロイシャックル TSS

                        メーカー コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                        通常価格 4,020円 4,416円 2,723円 11,636円 4,213円 3,301円 3,152円 5,624円 929円 549円 5,136円
                        通常出荷日 7日目   7日目   4日目   4日目~   1日目   7日目   1日目~   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                        商品タイプ シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル
                        内容量 1個 1個 - - - 1個 - - - - -

                        US型強力シャックル 024USSBのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        024USSBW050
                        024USSBW060
                        024USSBW070
                        024USSBW100
                        024USSBW110
                        024USSBW120
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        使用荷重 使用荷重
                        (kN)
                        質量
                        (kg)
                        寸法B
                        (mm)
                        寸法B1
                        (mm)
                        寸法D
                        (mm)
                        寸法d
                        (mm)
                        寸法d1
                        (mm)
                        寸法L
                        (mm)
                        寸法L1
                        (mm)
                        内容量

                        5,077円

                        ( 5,585円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        3 1/4tf31.850.7127434016196151-

                        6,599円

                        ( 7,259円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        4 3/4tf46.551.132514819227261-

                        8,560円

                        ( 9,416円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        6 1/2tf63.71.6637585422258572-

                        11,645円

                        ( 12,810円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        8 1/2tf83.32.3543696025289681-

                        16,562円

                        ( 18,218円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        9 1/2tf93.13.4467467283210891-

                        22,953円

                        ( 25,248円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        12tf117.64.85283763236119100-

                        シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました