(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:024SBA012
超強力シャックル 024SB型 (M12~M90) チョウキョウリョクシャックル M12~M90

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,459円
税込単価
4,905円

熱処理(焼入/焼戻)を施行された高品質の超強力シャックル。【特長】・超強力シャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

024SBA012 解除

Loading...

超強力シャックルの詳細

 

(単位:mm)

 

超強力シャックル 商品イメージ

超強力シャックル 商品イメージ

超強力シャックル 寸法図

超強力シャックル 寸法図

型番呼び
(t)
使用荷重d
(本体径)
a
(本体径)
B
(口幅)
B1
(内径)
D
(頭径)
d1
(穴径)
L1
(長さ)
L
(長さ)
ピン径ねじ径重量(kg)
tfkN
024SBA010101.25(12.25)101217302513405412M120.23
024SBA012122.5(24.5)121420353216486315M140.3
024SBA014143.15(30.87)141624403618567217M160.46
024SBA016164(39.2)161826454020648019M180.65
024SBA018185(49)182129534522729521M200.9
024SBA020206.3(61.74)2023315850258010424M241.3
024SBA022227(68.6)2226346555278811726M241.9
024SBA024248(78.4)2428397062319612630M302.5
024SBA0262610(98)26304175663310413532M302.8
024SBA0282812.5(122.5)28324380703511214434M333.5
024SBA0303014(137.2)30344585753712015336M364.4
024SBA0323216(156.8)32374893803912816738M365.1
024SBA0343418(176.4)34395098854113617640M396.2
024SBA0363620(196)364254105904314419042M427.5
024SBA0383822(215.6)384457110954715219846M459
024SBA0404025(245)4047601181004916021248M4810.5
024SBA0424227(264.6)4249631231055316822051M4812
024SBA0444431.5(308.7)4451661281105617623054M4813.5
024SBA0464632(313.6)4653681331155818424056M4815
024SBA0484834(333.2)4855721381206019224858M5618
024SBA0505040(392)5057751431256220025760M5620
024SBA0555545(441)5562831551386722028065M6426.5
024SBA0606050(490)6069901781507224031070M6433
024SBA0656563(617.4)6575981881647926033877M7243
024SBA0707080(784)70811052021788528036083M8056
024SBA0757590(882)75871122181929230038790M8066
024SBA08080100(980)80931202322069832041496M9083
商品情報を表示

024SBA012 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
穴径d1(φmm)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
長さL1(mm)
本体径a(mm)
本体径d(mm)
内径B1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

024SBA012

M14
2.5tf
15
24.5
16
32
20
0.3
63
48
14
12
35
1個

1個

4,459( 4,905円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱処理(焼入/焼戻)を施行された高品質の超強力シャックル。
【特長】
・超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
・強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です(使用荷重はJIS規格シャックルの等級V級相当です)。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)の型番024SBA012のページです。
型番024SBA012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

    JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

    JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

      US型強力シャックル 024USSB

      US型強力シャックル 024USSB

        軽量シャックル RS M16~M90

        軽量シャックル RS M16~M90

          JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

          JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

            ねじシャックル 黒

            ねじシャックル 黒

              ねじシャックルメッキ

              ねじシャックルメッキ

                ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

                ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

                  規格シャックル(SEシャックル)

                  規格シャックル(SEシャックル)

                    軽量シャックル RSE

                    軽量シャックル RSE

                      SBシャックル 022ZSB型

                      SBシャックル 022ZSB型

                        KONDO規格シャックル(SBシャックル)

                        KONDO規格シャックル(SBシャックル)

                          KONDO規格シャックル 112SB40

                          KONDO規格シャックル 112SB40

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 3,996円 3,230円 4,020円 4,917円 1,943円 120円 4,073円 169円 1,775円 10,205円 1,465円 1,558円 100,994円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   7日目   5日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   10日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            024SBA010
                            024SBA014
                            024SBA016
                            024SBA018
                            024SBA020
                            024SBA022
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            穴径d1
                            (φmm)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            長さL1
                            (mm)
                            本体径a
                            (mm)
                            本体径d
                            (mm)
                            内径B1
                            (mm)
                            内容量

                            3,996円

                            ( 4,396円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M121.25tf1212.251325170.235440121030-

                            4,665円

                            ( 5,132円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M163.15tf1730.871836240.467256161440-

                            4,915円

                            ( 5,407円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M184tf1939.22040260.658064181645-

                            5,903円

                            ( 6,493円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M205tf21492245290.99572211853-

                            7,185円

                            ( 7,904円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M246.3tf2461.742550311.310480232058-

                            8,333円

                            ( 9,166円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            M247tf2668.62755341.911788262265-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました