(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックル RS M16~M90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:024RSA003
軽量シャックル RS M16~M90 ケイリョウシャックル RS M16~M90

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,917円
税込単価
5,409円

【特長】・「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

024RSA003 解除

Loading...

軽量シャックルRSの詳細

軽量シャックルRS 商品イメージ

軽量シャックルRS 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

軽量シャックルRS 寸法図

軽量シャックルRS 寸法図

型番呼び
(使用荷重tf)
t
(厚さ)
d
(本体径)
B
(口幅)
D
(頭径)
L1
(長さ)
ねじ径ボルト径
d3
重量
(kg)
024RSA003316164439100M16180.8
024RSA005522224455120M24262.5
024RSA008826265066144M30303.6
024RSA0101030306575160M36365.5
024RSA0161638388095205M424210.1
024RSA02020424290105230M484814.0
024RSA025255050100120255M565621.5
024RSA032326060115135290M646435.0
024RSA040406565125150320M727245.3
024RSA050507070140170360M808061.0
024RSA063638080160190405M909090.0
商品情報を表示

024RSA003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL1(mm)
厚さ(mm)
本体径d(mm)
ボルト径d3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

024RSA003

M16
44
0.8
100
16
16
18
1個

1個

4,917( 5,409円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量シャックル RS M16~M90の型番024RSA003のページです。
型番024RSA003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックル RS M16~M90

軽量シャックル RS M16~M90

    軽量シャックル RSE

    軽量シャックル RSE

      超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

      超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)

        超強力シャックル 024BB型

        超強力シャックル 024BB型

          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

            JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

            JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

              KONDO規格 SCシャックル 002ZSC

              KONDO規格 SCシャックル 002ZSC

                強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)

                強力長シャックル(使用荷重2.5t~20t)

                  KONDO規格シャックル M36~M45

                  KONDO規格シャックル M36~M45

                    スーパーアロイシャックル TS

                    スーパーアロイシャックル TS

                      軽量シャックル RBE

                      軽量シャックル RBE

                        鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                        鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                          JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

                          JISシャックル M級 ドブ SB(ストレートタイプ)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック オーエッチ工業 大洋製器工業
                            通常価格 4,917円 10,205円 3,996円 9,105円 1,203円 2,998円 521円 2,581円 61,178円 3,187円 15,996円 462円 4,978円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   10日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - 1個 - -

                            軽量シャックル RS M16~M90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            024RSA005
                            024RSA008
                            024RSA010
                            024RSA016
                            024RSA020
                            024RSA025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL1
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            本体径d
                            (mm)
                            ボルト径d3
                            (mm)
                            内容量

                            7,567円

                            ( 8,324円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M24442.5120222226-

                            11,446円

                            ( 12,591円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M30503.6144262630-

                            14,419円

                            ( 15,861円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M36655.5160303036-

                            24,888円

                            ( 27,377円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M42809.6205383842-

                            33,846円

                            ( 37,231円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M489014.1230424248-

                            50,328円

                            ( 55,361円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M5610021.1255505056-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました