(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量シャックルRB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:024RBA016
軽量シャックルRB ケイリョウシャックルRB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,755円
税込単価
42,631円

サイズが小さく、単重も小さいシャックル。【特長】・全品の磁粉探傷検査を実施し、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~2」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

024RBA016 解除

Loading...

製品仕様

軽量シャックルRBの寸法図

軽量シャックルRBの寸法図

(単位:mm)

規格サイズコード型式呼び
(使用荷重tf)
t
(厚さ)
d
(本体径)
B
(口幅)
R
(内半径)
D
(頭径)
L2
(長さ)
ねじ径ボルト径
d3
重量(kg)
RB/RBE
A005(E)RB52226444455156M24263.5
A008(E)82630505266190M30305
A010(E)103036656080210M36367.4
A016(E)1638448075100270M424214.2/14.0
A020(E)2042559085110300M484821.8/21.8
A025(E)25506510095125335M565634.4/33.0
A032(E)326070115110140380M646447.8
A040(E)406580125120160425M727268.7
A050507090140135180475M808094.7

※安全率5倍以上。

この商品の特長について

製品比較情報

軽量でコンパクトな本製品のシャックル(型番:024RBA010参照)。

軽量でコンパクトな本製品のシャックル(型番:024RBA010参照)。

従来のシャックル。

従来のシャックル。

商品情報を表示

024RBA016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL2(mm)
厚さ(mm)
本体径d(mm)
内半径R(mm)
ボルト径d3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

024RBA016

M42
100
80
14
270
38
44
75
42
1個

1個

38,755( 42,631円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズが小さく、単重も小さいシャックル。
【特長】
・全品の磁粉探傷検査を実施し、検査証明書を添付している。
・品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み、損傷が少ないので、長期間の使用にも耐え、大変経済的。
・安全率5倍以上。
・9サイズのバリエーションより使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・高荷重品を吊る際等に利用可能。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~2」の範囲となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量シャックルRBの型番024RBA016のページです。
型番024RBA016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量シャックルRB

軽量シャックルRB

    US型強力シャックル 024USSBW

    US型強力シャックル 024USSBW

      US型強力シャックル 結合金具

      US型強力シャックル 結合金具

        KONDO規格シャックル(SBシャックル)

        KONDO規格シャックル(SBシャックル)

          軽量シャックル RBE

          軽量シャックル RBE

            KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

            KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

              KONDO規格シャックル 112BB40

              KONDO規格シャックル 112BB40

                KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                  軽量シャックル RS M16~M90

                  軽量シャックル RS M16~M90

                    SBシャックル 022ZSB型

                    SBシャックル 022ZSB型

                      強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)

                      強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)

                        JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

                        JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

                          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                          KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 11,226円 4,416円 3,301円 1,558円 15,996円 26,545円 111,626円 792円 4,917円 1,465円 290円 4,777円 1,203円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   10日目   10日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個

                            軽量シャックルRBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの軽量シャックルが適していますか?
                            A
                            使用荷重と寸法を確認の上、選定してください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            024RBA005
                            024RBA008
                            024RBA010
                            024RBA020
                            024RBA025
                            024RBA032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL2
                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            本体径d
                            (mm)
                            内半径R
                            (mm)
                            ボルト径d3
                            (mm)
                            内容量

                            11,226円

                            ( 12,349円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M2455443.515622264426-

                            15,928円

                            ( 17,521円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M306650519026305230-

                            22,131円

                            ( 24,344円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M3680657.421030366036-

                            58,816円

                            ( 64,698円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M481109021.830042558548-

                            77,695円

                            ( 85,465円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M561251003333550659548-

                            109,010円

                            ( 119,911円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M6414011547.8380607011064-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました