(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

規格シャックル(SEシャックル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:023SEA024
規格シャックル(SEシャックル) KONDOキカクシャックル(SEシャックル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,436円
税込単価
3,780円

ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、KONDO規格シャックル(SE...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~40」の範囲となります。

型番

023SEA024 解除

Loading...

KONDO規格シャックル(SEシャックル)の詳細

KONDO規格シャックル(SEシャックル) 商品イメージ

KONDO規格シャックル(SEシャックル) 商品イメージ

KONDO規格シャックル(SEシャックル)の仕様

(単位:mm)

KONDO規格シャックル(SEシャックル) 寸法図

KONDO規格シャックル(SEシャックル) 寸法図

型番呼び
t・d
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
ピン径ねじ径重量
(kg)
tfkN
023SEA016161.6(15.68)26406419M180.6
023SEA018182(19.6)29457221M200.8
023SEA020202.5(24.5)31508024M241.1
023SEA022223.15(30.87)34558826M241.41
023SEA024243.6(35.28)39629630M302.1
023SEA026264(39.2)416610432M302.5
023SEA028284.8(47.04)437011234M333.01
023SEA030305(49)457512036M363.7
023SEA032326.3(61.74)488012838M364.6
023SEA034347(68.6)508513640M395.34
023SEA036368(78.4)549014442M426.5
023SEA038389(88.2)579515246M457.5
023SEA0404010(98)6010016048M488.8
023SEA0424211(107.8)6310516851M4810.5
023SEA0464613(127.4)6811518456M4813.6
023SEA0484814(137.2)7212019258M5615.6
 
商品情報を表示

023SEA024 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

023SEA024

M30
3.6tf
30
35.28
62
39
2.1
96
1個

4個

3,436( 3,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、KONDO規格シャックル(SEシャックル)。
【特長】
・旧JISの規格をもとに作られたシャックル

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~40」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

規格シャックル(SEシャックル)の型番023SEA024のページです。
型番023SEA024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

規格シャックル(SEシャックル)

規格シャックル(SEシャックル)

    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

      KONDO規格シャックル(SBシャックル)

      KONDO規格シャックル(SBシャックル)

        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

          KONDO規格シャックル(BDシャックル)

          KONDO規格シャックル(BDシャックル)

            JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

            JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

              JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

              JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                  規格シャックル(BBシャックル)

                  規格シャックル(BBシャックル)

                    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                    JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                      JISシャックル M級 黒 SB

                      JISシャックル M級 黒 SB

                        JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                        JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                          コンテナパックシャックル

                          コンテナパックシャックル

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック
                            通常価格 1,775円 1,943円 1,558円 792円 1,279円 2,998円 3,230円 1,203円 1,699円 5,283円 2,038円 5,754円 1,023円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   7日目   5日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   5日目   2日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - 1個

                            規格シャックル(SEシャックル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            023SEA018
                            023SEA020
                            023SEA022
                            023SEA026
                            023SEA028
                            023SEA030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            内容量

                            2,018円

                            ( 2,220円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            M202tf2119.645290.872-

                            2,461円

                            ( 2,707円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            M242.5tf2424.550311.180-

                            2,672円

                            ( 2,939円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            M243.15tf2630.8755341.4188-

                            4,090円

                            ( 4,499円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            M304tf3239.266412.5104-

                            4,553円

                            ( 5,008円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            M334.8tf3447.0470433.01112-

                            5,375円

                            ( 5,913円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            M365tf364975453.7120-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました