(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KONDO規格シャックル(SCシャックル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022SCA006
KONDO規格シャックル(SCシャックル) KONDOキカクシャックル(SCシャックル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円

ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、KONDO規格シャックル(SC...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~100」の範囲となります。

型番

022SCA006 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番呼び
t
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(穴径)
ピン径ねじ径重量
(kg)
tfkN
022SCA00660.2(1.96)11172498M80.04
022SCA00880.315(3.09)1421321110M100.08
022SCA010100.6(5.88)1725401312M120.14
022SCA012121(9.8)2032481615M140.28
022SCA014141.25(12.25)2436561817M160.4
022SCA016161.6(15.68)2640642019M180.57
022SCA018182(19.6)2945722221M200.78
022SCA020202.5(24.5)3150802524M241.05
022SCA022223.15(30.87)3455882726M241.45
022SCA024243.6(35.28)3962963130M302.05
022SCA026264(39.2)41661043332M302.5
022SCA028284.8(47.04)43701123534M333.0
022SCA030305(49)45751203736M363.65
022SCA032326.3(61.74)48801283938M364.5
022SCA034347(68.6)50851364140M395.2
022SCA036368(78.4)54901444342M426.5
022SCA038389(88.2)57951524746M457.5
022SCA0404010(98)601001604948M488.8

※安全率5倍以上

外形図

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 外形図1

注意・禁止事項

シャックルの安全な取扱い方

○正しい使い方

【使用荷重】

WLL(使用荷重)以下で使用。用途、荷重にあったシャックル(種類・サイズ)を使用してください。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項1

【シャックルのつなぎ方】
シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いでください。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項2

【荷起こし・反転・移動】
シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項3

【ボルトの回転防止】
シャックルの取り付けは、常にボルト側を静索(ワイヤロープが動かない側)にしてください。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項4

【ワイヤロープとの取り合い】
シャックルに取り付けるワイヤロープは必ず重ならないようにしてください。

×誤った使い方

【使用荷重】

規定のWLL(使用荷重)を越えて使用しますと、シャックルが破損などをおこし、落下など、事故の原因となります。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項5

【シャックルのつなぎ方】
ボルトどうしの継ぎでは、安定が悪くシャックルが斜め吊りになったり、場合によっては衝撃荷重が働くことがあり、破損の原因となります。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項6

【荷起こし・反転・移動】
シャックルは縦方向に荷重をかけるよう設計されていますので、横荷重を加えないでください。吊り荷やボルトにキズが生じ、破損の原因となります。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項7

【ボルトの回転防止】
ロープが移動すると、ボルトが回転し、増し締めされて、取りはずしが困難になったり、緩んではずれるおそれがあります。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項8

【ワイヤロープとの取り合い】
ワイヤロープが重なった取り付け方をすると、ワイヤロープがすれ合ったり、ストランドがつぶれたりして、ワイヤロープが損傷します。重なる場合は、バウシャックルを使用してください。

注意事項

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項9

【ゆるみ】
シャックルを使用される前には、必すネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
(ボルトナットタイプの場合は、割ピンが割られていることを確認の上お使いください。)

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項10

【危険行為】
投下や放り投げたり、ハンマー等でたたいたり、重量物等の下敷きにしないでください。シャックルが曲がったり、当たりキズが生じたりして破損の原因になります。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項11

【アークストライク(アーク溶接によるアースきず)の防止と溶接の禁止】
シャックルを品物に溶接したり、シャックルの付近で溶接作業を行わないでください。アークストライクの発生や、スパッターが付着しないよう配慮してください。誤った使い方をすると材質変化が起こり、もろくなり、割れ・亀裂等が発生し破壊し易くなります。これらの現象が複合して強度が低下し破損の原因となります。

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項12
KONDO規格シャックル(SCシャックル)

【寒冷地での取り扱い】(低温におけるシャックルの衝撃値の低下、-10℃で約30%低下)

  • 寒冷地においては、鋼の低温ぜい性によって、衝撃値が著しく低下しますので、衝撃をかけないよう慎重に取り扱ってください。
  • 作業終了後は、長時間外気にさらすようなことをしないでください。
  • 夜間は、つり荷から取り外して、所定の場所に保管してください。

シャックルの点検要領および廃棄基準

【1】

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項13

点検事項:
アークストライクがないか点検してください。

廃棄基準:
アークストライクのあるものは必ず廃棄してください。(急速にきず、われが進みます)

【2】

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項14

点検事項:

  • (1)本体およびボルト・ピンが変形していないか点検してください。
  • (2)本体およびボルト・ピンを組み立てた状態で点検してください。
  • (3)変形の著しいものは、ノギス、パスなどで計測し変形率を求めてください。
    変形率(%)=(S-S1)/S×100 変形率(%)=(l1-l)/l×100
    S:元のバウ幅寸法 S1:変形したバウ幅寸法
    l:元のふところの長さ l1:変形したふところの長さ

廃棄基準:

  • (1)ボルトおよびピンの変形しているものは廃棄してください。
  • (2)ネジが完全に入らないものや割ピンの入らないものは廃棄してください。
  • (3)変形率が元の寸法の8%をこえるものは廃棄してください。火造りおよび溶接手直しは絶対に行わないでください。

【3】

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項15

点検事項:
当たりきず、切り欠き、き裂がないか点検してください。

廃棄基準:
当たりきず、切り欠きがあるものはグラインダ等でなめらかに削りとり、その深さが元の寸法の5%をこえるものは廃棄してください。
手直し後、磁粉探傷検査(マグナフラックス)または浸透探傷(カラーチェック)検査を行ってください。き裂があるものは廃棄してください。

【4】

KONDO規格シャックル(SCシャックル) 注意・禁止事項16

点検事項:

  • クラウンおよびボルトが摩耗していないか点検してください。
    摩耗率(%)=(d-c)/d×100
    d:元の径 c:摩耗径

廃棄基準:
摩耗率が元の径の10%をこえるものは廃棄してください。

点検・保管方法

  • シャックルを点検するときは、欠陥の発見を容易にするため、錆や油脂等の付着物を灯油または洗油できれいに洗浄してください。
  • シャックルは一定の期間を定めて磁粉探傷(マグナフラックス)を行ってください。
  • 使用後のシャックルは、塵芥やさび等の付着物をきれいに取り除いて、ねじ部には油脂を塗布し、保管してください。
  • 風雨にさらされないように保管してください。
  • 地面に直接触れないように保管してください。
  • 本体とボルトは必ず組立て保管してください。
  • 積みあげないように保管してください。(あたりきずを生じさせないため、荷崩れを起こさないため)
 
商品情報を表示

022SCA006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
穴径d1(φmm)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022SCA006

M8
0.2tf
8
1.96
9
17
11
0.04
24
1個

100個

792( 871円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、KONDO規格シャックル(SCシャックル)。
【特長】
・旧JISの規格をもとに作られたシャックル

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~100」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル(SCシャックル)の型番022SCA006のページです。
型番022SCA006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KONDO規格シャックル(SCシャックル)

KONDO規格シャックル(SCシャックル)

    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

      JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

      JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

        KONDO規格シャックル(BDシャックル)

        KONDO規格シャックル(BDシャックル)

          KONDO規格シャックル(SBシャックル)

          KONDO規格シャックル(SBシャックル)

            JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

            JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

              規格シャックル(SEシャックル)

              規格シャックル(SEシャックル)

                規格シャックル(BBシャックル)

                規格シャックル(BBシャックル)

                  KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                  KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                    JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                    JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                      コンテナパックシャックル

                      コンテナパックシャックル

                        JISシャックル M級 黒 SC

                        JISシャックル M級 黒 SC

                          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 792円 1,943円 2,998円 1,279円 1,558円 3,230円 1,775円 1,699円 1,203円 5,754円 1,023円 417円 5,283円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   1日目   7日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 - -

                            KONDO規格シャックル(SCシャックル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            022SCA008
                            022SCA010
                            022SCA012
                            022SCA014
                            022SCA016
                            022SCA018
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            穴径d1
                            (φmm)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            内容量

                            862円

                            ( 948円 )
                            50個 あり

                            7日目

                            M100.315tf103.091121140.0832-

                            891円

                            ( 980円 )
                            50個 あり

                            5日目

                            M120.6tf125.881325170.1440-

                            1,118円

                            ( 1,230円 )
                            20個 あり

                            5日目

                            M141tf159.81632200.2848-

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            20個 あり

                            5日目

                            M161.25tf1712.251836240.456-

                            1,722円

                            ( 1,894円 )
                            20個 あり

                            7日目

                            M181.6tf1915.682040260.5764-

                            1,986円

                            ( 2,185円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            M202tf2119.62245290.7872-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました