(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐシャックル。【特長】・旧JISの規格を...
型番 | 呼び t | 使用荷重 | d (本体径) | B (口幅) | B1 (内径) | D (頭径) | L (長さ) | d1 (穴径) | ピン径 | ねじ径 | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tf | kN | |||||||||||
022BCA006 | 6 | 0.2 | (1.96) | 8 | 11 | 20 | 17 | 36 | 9 | 8 | M8 | 0.06 |
022BCA008 | 8 | 0.315 | (3.09) | 10 | 14 | 25 | 21 | 45 | 11 | 10 | M10 | 0.13 |
022BCA010 | 10 | 0.6 | (5.88) | 12 | 17 | 30 | 25 | 54 | 13 | 12 | M12 | 0.21 |
022BCA012 | 12 | 1 | (9.8) | 14 | 20 | 35 | 32 | 63 | 16 | 15 | M14 | 0.36 |
022BCA014 | 14 | 1.25 | (12.25) | 16 | 24 | 40 | 36 | 72 | 18 | 17 | M16 | 0.5 |
022BCA016 | 16 | 1.6 | (15.68) | 18 | 26 | 45 | 40 | 80 | 20 | 19 | M18 | 0.74 |
022BCA018 | 18 | 2 | (19.6) | 21 | 29 | 53 | 45 | 95 | 22 | 21 | M20 | 1.1 |
022BCA020 | 20 | 2.5 | (24.5) | 23 | 31 | 58 | 50 | 104 | 25 | 24 | M24 | 1.6 |
022BCA022 | 22 | 3.15 | (30.87) | 26 | 34 | 65 | 55 | 117 | 27 | 26 | M24 | 2 |
022BCA024 | 24 | 3.6 | (35.28) | 28 | 39 | 70 | 62 | 126 | 31 | 30 | M30 | 2.6 |
022BCA026 | 26 | 4 | (39.2) | 30 | 41 | 75 | 66 | 135 | 33 | 32 | M30 | 3.1 |
022BCA028 | 28 | 4.8 | (47.04) | 32 | 43 | 80 | 70 | 144 | 35 | 34 | M33 | 3.9 |
022BCA030 | 30 | 5 | (49) | 34 | 45 | 85 | 75 | 153 | 37 | 36 | M36 | 4.6 |
022BCA032 | 32 | 6.3 | (61.74) | 37 | 48 | 93 | 80 | 167 | 39 | 38 | M36 | 6.1 |
022BCA034 | 34 | 7 | (68.6) | 39 | 50 | 98 | 85 | 176 | 41 | 40 | M39 | 7.2 |
022BCA036 | 36 | 8 | (78.4) | 42 | 54 | 105 | 90 | 190 | 43 | 42 | M42 | 8.5 |
022BCA038 | 38 | 9 | (88.2) | 44 | 57 | 110 | 95 | 198 | 47 | 46 | M45 | 10.1 |
022BCA040 | 40 | 10 | (98) | 47 | 60 | 118 | 100 | 212 | 49 | 48 | M48 | 12.5 |
※安全率5倍以上
シャックルの安全な取扱い方
○正しい使い方
【使用荷重】
WLL(使用荷重)以下で使用。用途、荷重にあったシャックル(種類・サイズ)を使用してください。
【シャックルのつなぎ方】
シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いでください。
【荷起こし・反転・移動】
シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。
【ボルトの回転防止】
シャックルの取り付けは、常にボルト側を静索(ワイヤロープが動かない側)にしてください。
【ワイヤロープとの取り合い】
シャックルに取り付けるワイヤロープは必ず重ならないようにしてください。
×誤った使い方
【使用荷重】
規定のWLL(使用荷重)を越えて使用しますと、シャックルが破損などをおこし、落下など、事故の原因となります。
【シャックルのつなぎ方】
ボルトどうしの継ぎでは、安定が悪くシャックルが斜め吊りになったり、場合によっては衝撃荷重が働くことがあり、破損の原因となります。
【荷起こし・反転・移動】
シャックルは縦方向に荷重をかけるよう設計されていますので、横荷重を加えないでください。吊り荷やボルトにキズが生じ、破損の原因となります。
【ボルトの回転防止】
ロープが移動すると、ボルトが回転し、増し締めされて、取りはずしが困難になったり、緩んではずれるおそれがあります。
【ワイヤロープとの取り合い】
ワイヤロープが重なった取り付け方をすると、ワイヤロープがすれ合ったり、ストランドがつぶれたりして、ワイヤロープが損傷します。重なる場合は、バウシャックルを使用してください。
注意事項
【ゆるみ】
シャックルを使用される前には、必すネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
(ボルトナットタイプの場合は、割ピンが割られていることを確認の上お使いください。)
【危険行為】
投下や放り投げたり、ハンマー等でたたいたり、重量物等の下敷きにしないでください。シャックルが曲がったり、当たりキズが生じたりして破損の原因になります。
【アークストライク(アーク溶接によるアースきず)の防止と溶接の禁止】
シャックルを品物に溶接したり、シャックルの付近で溶接作業を行わないでください。アークストライクの発生や、スパッターが付着しないよう配慮してください。誤った使い方をすると材質変化が起こり、もろくなり、割れ・亀裂等が発生し破壊し易くなります。これらの現象が複合して強度が低下し破損の原因となります。
【寒冷地での取り扱い】(低温におけるシャックルの衝撃値の低下、-10℃で約30%低下)
シャックルの点検要領および廃棄基準
【1】
点検事項:
アークストライクがないか点検してください。
廃棄基準:
アークストライクのあるものは必ず廃棄してください。(急速にきず、われが進みます)
【2】
点検事項:
廃棄基準:
【3】
点検事項:
当たりきず、切り欠き、き裂がないか点検してください。
廃棄基準:
当たりきず、切り欠きがあるものはグラインダ等でなめらかに削りとり、その深さが元の寸法の5%をこえるものは廃棄してください。
手直し後、磁粉探傷検査(マグナフラックス)または浸透探傷(カラーチェック)検査を行ってください。き裂があるものは廃棄してください。
【4】
点検事項:
廃棄基準:
摩耗率が元の径の10%をこえるものは廃棄してください。
点検・保管方法
商品タイプ | シャックル | ねじ径 | M8 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 0.2tf | ピン径(φmm) | 8 |
使用荷重(kN) | 1.96 | 穴径d1(φmm) | 9 |
頭径D(φmm) | 17 | 口幅B(mm) | 11 |
質量(kg) | 0.06 | 長さL(mm) | 36 |
寸法B1(mm) | 20 | 本体径d(mm) | 8 |
内容量 | 1個 | - | - |
ワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐシャックル。
【特長】
・旧JISの規格をもとに作られた結合専用の金具
・ネジシャックルに比べ、使用荷重が高く、線径が小さい
・形がバウ型になっている為、2本吊り以上の時にワイヤーロープ同士が重ならない
・使用荷重が1.96knから98knまでの範囲で18タイプのバリエーションより使用用途にあわせて選択可能
【用途】
・吊り具の連結、2本吊り等に利用可能
KONDO規格シャックル(BCシャックル)の型番022BCA006のページです。
型番022BCA006に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
022BCA008 |
022BCA010 |
022BCA012 |
022BCA014 |
022BCA016 |
022BCA018 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじ径 | 使用荷重 | ピン径 (φmm) | 使用荷重 (kN) | 穴径d1 (φmm) | 頭径D (φmm) | 口幅B (mm) | 質量 (kg) | 長さL (mm) | 寸法B1 (mm) | 本体径d (mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,307円 ( 1,438円 ) | 10個 | あり | 5日目 | M10 | 0.315tf | 10 | 3.09 | 11 | 21 | 14 | 0.13 | 45 | 25 | 10 | - | |
1,398円 ( 1,538円 ) | 10個 | あり | 5日目 | M12 | 0.6tf | 12 | 5.88 | 13 | 25 | 17 | 0.21 | 54 | 30 | 12 | - | |
1,704円 ( 1,874円 ) | 10個 | あり | 5日目 | M14 | 1tf | 15 | 9.8 | 16 | 32 | 20 | 0.36 | 63 | 35 | 14 | - | |
2,142円 ( 2,356円 ) | 10個 | あり | 5日目 | M16 | 1.25tf | 17 | 12.25 | 18 | 36 | 24 | 0.5 | 72 | 40 | 16 | - | |
2,605円 ( 2,866円 ) | 10個 | あり | 5日目 | M18 | 1.6tf | 19 | 15.68 | 20 | 40 | 26 | 0.74 | 80 | 45 | 18 | - | |
3,141円 ( 3,455円 ) | 10個 | あり | 5日目 | M20 | 2tf | 21 | 19.6 | 22 | 45 | 29 | 1.1 | 95 | 53 | 21 | - |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針