(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022BBNA020
JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN JISキカクシャックル(BBシャックル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,777円
税込単価
5,255円

ワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐシャックル【特長】・現在のJIS規格を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~5」の範囲となります。

型番

022BBNA020 解除

Loading...

形がバウ型のシャックル

吊り具の連結、2本吊り等に最適。

吊り具の連結、2本吊り等に最適。

JIS規格シャックル(BBシャックル)の仕様について

JIS規格シャックル(BBシャックル)の寸法図

JIS規格シャックル(BBシャックル)の寸法図

呼び
t
d
(本体径)
B
(口幅)
B1
(内径)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(穴径)
ピン径ねじ径重量(kg)
BB
20233158501042524M241.8
22263465551172726M242.2
24283970621263130M303
26304175661353332M303.6
28324380701443534M334.4
30344585751533736M365.3
32374893801673938M366.75
34395098851764140M398.1
364254105901904342M429.8
384457110951984746M4511.5
4047601181002124948M4814.2
4249631231052205351M4815.9

※安全率5倍以上。

商品情報を表示

022BBNA020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
等級M使用荷重
等級S使用荷重
ピン径(φmm)
穴径d1(φmm)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
寸法B1(mm)
本体径d(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022BBNA020

M24
24.5kN
39.2kN
24
25
50
31
1.8
104
58
23
1個

5個

4,777( 5,255円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープやチェーンと吊り荷をつなぐシャックル
【特長】
・現在のJIS規格をもとにして作られた(JISB2801-1996)M級の結合専用の金具。
・旧JISに比べ使用荷重が高い
・ピンに抜け留めがついていて抜けない仕様で、安全率が5倍以上
・形がバウ型になっている為、2本吊り以上の時にワイヤーロープ同士が重ならない。
【用途】
・吊り具の連結、2本吊り等に利用可能。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~5」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBNの型番022BBNA020のページです。
型番022BBNA020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBN

    JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

    JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

      超強力シャックル 024BB型

      超強力シャックル 024BB型

        軽量シャックル RBE

        軽量シャックル RBE

          US型強力シャックル 024USSBW

          US型強力シャックル 024USSBW

            US型強力シャックル 結合金具

            US型強力シャックル 結合金具

              KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

              KONDO規格シャックル 112BB20~112BB28

                軽量シャックルRB

                軽量シャックルRB

                  KONDO規格シャックル 112BB40

                  KONDO規格シャックル 112BB40

                    KONDO規格シャックル 112BC

                    KONDO規格シャックル 112BC

                      KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

                      KONDO規格シャックル 2.5tf~4.8tf

                        KONDO規格シャックル 112BC40

                        KONDO規格シャックル 112BC40

                          JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                          JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 4,777円 2,998円 9,105円 15,996円 4,416円 3,301円 26,545円 11,226円 111,626円 73,988円 27,654円 120,785円 3,230円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   10日目   5日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            JIS規格シャックル(BBシャックル) 022BBNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            022BBNA022
                            022BBNA024
                            022BBNA026
                            022BBNA028
                            022BBNA030
                            022BBNA032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 等級M使用荷重 等級S使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            穴径d1
                            (φmm)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            本体径d
                            (mm)
                            内容量

                            5,208円

                            ( 5,729円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            M2430.87kN49kN262755342.21176526-

                            6,716円

                            ( 7,388円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            M3035.28kN61.74kN3031623931267028-

                            7,944円

                            ( 8,738円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            M3039.2kN323366413.61357530-

                            9,084円

                            ( 9,992円 )
                            3個 あり

                            5日目

                            M3347.04kN78.4kN343570434.41448032-

                            11,103円

                            ( 12,213円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M3649kN363775455.31538534-

                            12,830円

                            ( 14,113円 )
                            2個 あり

                            7日目

                            M3661.74kN98kN383980486.751679337-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました