(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

規格シャックル(BBシャックル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022BBA006
規格シャックル(BBシャックル) KONDOキカクシャックル(BBシャックル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,699円
税込単価
1,869円

【特長】KONDO規格のシャックルです。【用途】ワイヤロープやチェーンと吊り荷...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。

型番

022BBA006 解除

Loading...

 
カタログを表示

022BBA006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
使用荷重
ピン径(φmm)
使用荷重(kN)
穴径d1(φmm)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
寸法B1(mm)
本体径d(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022BBA006

M8
0.2tf
8
1.96
9
17
11
-
36
20
8
1個

4個

1,699( 1,869円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
KONDO規格のシャックルです。
【用途】
ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具です。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~10」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

規格シャックル(BBシャックル)の型番022BBA006のページです。
型番022BBA006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

規格シャックル(BBシャックル)

規格シャックル(BBシャックル)

    コンテナパックシャックル

    コンテナパックシャックル

      沈シャックル(共ピン)ユニクロ

      沈シャックル(共ピン)ユニクロ

        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

        KONDO規格シャックル(SCシャックル)

          KONDO規格シャックル(SBシャックル)

          KONDO規格シャックル(SBシャックル)

            KONDO規格シャックル(BDシャックル)

            KONDO規格シャックル(BDシャックル)

              ねじシャックル 黒

              ねじシャックル 黒

                JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                  強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

                  強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)

                    ねじシャックルメッキ

                    ねじシャックルメッキ

                      規格シャックル(SEシャックル)

                      規格シャックル(SEシャックル)

                        JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                        JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                          強力長シャックルねじ込み式

                          強力長シャックルねじ込み式

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 1,699円 1,023円 619円 792円 1,558円 1,279円 120円 1,943円 5,279円 4,073円 1,775円 2,998円 4,667円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   5日目~   5日目~   7日目   7日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個

                            規格シャックル(BBシャックル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            022BBA008
                            022BBA010
                            022BBA012
                            022BBA014
                            022BBA016
                            022BBA018
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 使用荷重 ピン径
                            (φmm)
                            使用荷重
                            (kN)
                            穴径d1
                            (φmm)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            寸法B1
                            (mm)
                            本体径d
                            (mm)
                            内容量

                            1,889円

                            ( 2,078円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            M100.315tf103.09112114-452510-

                            2,242円

                            ( 2,466円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            M120.6tf125.881325170.35543012-

                            2,394円

                            ( 2,633円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            M141tf159.81632200.38633514-

                            2,859円

                            ( 3,145円 )
                            4個 あり

                            7日目

                            M161.25tf1712.251836240.56724016-

                            3,292円

                            ( 3,621円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            M181.6tf1915.682040260.83804518-

                            3,703円

                            ( 4,073円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            M202tf2119.62245291.23955321-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました