(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニクロメッキ捻シャックル小箱入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:021Z4U008C
ユニクロメッキ捻シャックル小箱入り ユニクロメッキネンシャックルコバコイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155円
税込単価
171円

ワイヤロープ、チェーン等と吊り荷をつなぐ小型タイプのシャックル。【特長】・連結...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「100~1000」の範囲となります。

型番

021Z4U008C 解除

Loading...

製品仕様

ユニクロメッキ捻シャックル小箱入りの寸法図

ユニクロメッキ捻シャックル小箱入りの寸法図

規格サイズコード呼び
U006C6
U008C8
U009C9
U012C12
呼び
d・d1
使用荷重B(mm)
(口幅)
D(mm)
(頭径)
L(mm)
(長さ)
重量
(kg)
tfkN
60.12(1.176)1211250.023
80.23(2.254)1615310.046
90.3(2.94)1817360.073
120.5(4.9)2523460.17

※メッキ品の標準仕様
6mm~25mm:ユニクロメッキ
28mm以上:ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
となっています。

 
商品情報を表示

021Z4U008C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重
使用荷重(kN)
頭径D(φmm)
口幅B(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

021Z4U008C

0.23tf
2.254
15
16
0.046
31
1個

100個

155( 171円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤロープ、チェーン等と吊り荷をつなぐ小型タイプのシャックル。
【特長】
・連結するための金具で、汎用的なシャックル。
・材質がユニクロメッキを採用し、小箱入りとして展開。
・使用荷重が1.176knから4.911knの範囲で4タイプのバリエーションより使用用途にあわせて選択可能。
【用途】
・吊る、連結等の作業をする際に利用可能。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「100~1000」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロメッキ捻シャックル小箱入りの型番021Z4U008Cのページです。
型番021Z4U008Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニクロメッキ捻シャックル小箱入り

ユニクロメッキ捻シャックル小箱入り

    シャックル SUSSC

    シャックル SUSSC

      TAIYOシャックル ドブ BD

      TAIYOシャックル ドブ BD

        SUS TAIYOシャックル BB

        SUS TAIYOシャックル BB

          TAIYOシャックル 黒 BD

          TAIYOシャックル 黒 BD

            強力長シャックル 02112A016/02112A019

            強力長シャックル 02112A016/02112A019

              JISシャックル M級 黒 BB

              JISシャックル M級 黒 BB

                シャックル SUSSB

                シャックル SUSSB

                  SBMシャックル(ステンレス製)

                  SBMシャックル(ステンレス製)

                    KONDO規格シャックル(BCシャックル)

                    KONDO規格シャックル(BCシャックル)

                      クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                      クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                        JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                        JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                          ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                          ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                            メーカー コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 コンドーテック クロスビー 大洋製器工業 クロスビー
                            通常価格 95円 2,112円 766円 3,025円 774円 4,031円 6,011円 2,106円 2,006円 1,176円 2,621円 843円 2,787円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   5日目   5日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            内容量 1個 - - - - 1個 - - - 1個 - - -

                            ユニクロメッキ捻シャックル小箱入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            021Z4U006C
                            021Z4U009C
                            021Z4U012C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重 使用荷重
                            (kN)
                            頭径D
                            (φmm)
                            口幅B
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            長さL
                            (mm)
                            内容量

                            95円

                            ( 105円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            0.12tf1.17611120.02325-

                            153円

                            ( 168円 )
                            50個 -

                            5日目

                            0.30tf2.94117180.07336-

                            290円

                            ( 319円 )
                            100個 あり

                            5日目

                            0.50tf4.91123250.1746-

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました