(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナバッグスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナバッグスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,023円
税込単価
26,425円

【特長】・1トン用で頑強な仕様・組立が簡単・支柱が外せるので移動が簡単・コンパ...

詳細情報を確認する

型番

09105H01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 土木用
  • サイズ:933(W)×933(D)×1050(H)mm
  • 重量:13.5kg
 
コンテナバッグスタンド 仕様

1トン用で頑強な仕様。

コンテナバッグスタンド 仕様

組立が簡単。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09105H01

1個

1個

24,023( 26,425円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1トン用で頑強な仕様
・組立が簡単
・支柱が外せるので移動が簡単
・コンパクトに収納

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグスタンドの型番09105H01のページです。
型番09105H01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナバッグスタンド

コンテナバッグスタンド

    コンテナバッグカバー

    コンテナバッグカバー

      コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ

      コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ

        マルチバッグ

        マルチバッグ

          自立式グリーンバッグ

          自立式グリーンバッグ

            フレキシブルコンテナバッグ

            フレキシブルコンテナバッグ

              コンテナバッグ クロスタイコン

              コンテナバッグ クロスタイコン

                コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                  コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

                  コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

                    コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

                    コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

                      コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

                      コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

                        MATAI フレキシブルコンテナバッグ

                        MATAI フレキシブルコンテナバッグ

                          コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                          コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                            メーカー コンドーテック 吉野 吉野 テザック コンドーテック 日本マタイ 太陽工業 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 日本マタイ 吉野
                            通常価格 24,023円 1,233円 4,876円 51,937円 2,680円 4,008円 4,177円 2,949円 3,417円 7,300円 3,061円 5,036円 2,195円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグオプション コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ - コンテナバッグ - コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ - コンテナバッグ
                            質量(kg) 13.5 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - 1個 - - - - - - - -

                            コンテナバッグスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました